Tuleje regeneracyjne Redi-Sleeves
Tuleje Redi-Sleeves
Firma Timken oferuje tuleje regeneracyjne Redi-Sleeves wykonane z precyzyjnie obrobionej stali nierdzewnej. Przeznaczone do montażu na zużyte i uszkodzone miejsca na wale celem poprawy jakości powierzchni pod uszczelnieniem. Tuleje Redi-Sleeves stanowią szybką i tanią alternatywę dla wymiany zużytych lub uszkodzonych wałów.
Cechy produktu
- Linia tulei Redi-Sleeves firmy Timken wykonanych z wytrzymałej stali nierdzewnej tworzy odporną na korozję powierzchnię uszczelniającą, która może przewyższyć swoją jakością powierzchnię oryginalną.
- Tuleje Redi-Sleeves są niezwykle cienkie (0,25 mm (0,1″)), co umożliwia wykorzystanie oryginalnego uszczelnienia przy minimalnie większym nacisku wargi.
Zastosowania
- Tuleje Redi-Sleeves mogą być stosowane w wielu maszynach przemysłowych