Bucşele Redi-Sleeves oferă opţiuni de reparare rapidă a arborilor uzați
Timken oferă Redi-Sleeves, bucşe de uzură de precizie, din oţel inoxidabil, concepute să fie montate prin presare pe arbore pentru a obține o suprafaţă de etanşare îmbunătăţită. Bucşele Redi-Sleeves reprezintă opţiuni de reparare rapidă şi ieftină pentru arbori uzaţi.
Atribute de proiectare
- Gama Timken de bucșe Redi-Sleeves prezintă o soluție constructivă rezistentă şi durabilă, din oţel inoxidabil, care ajută la crearea unei suprafeţe de etanşare fără risc de coroziune, ce poate depăşi în precizie specificaţiile originale ale arborelui.
- Bucşele Redi-Sleeves au o secțiune ultra-subţire de 0,25 mm (0.01”) care permite utilizarea unei garnituri de etanșare originale, cu o creștere minimă a presiunii pe buza de etanșare.
Aplicaţii
- Bucşele Redi-Sleeves pot fi utilizate la o gamă completă de echipamente industriale.