Precyzyjne łożyska wałeczkowe krzyżowe (TXR) zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy poziom dokładności obrotowej i sztywności przy jednoczesnej oszczędności miejsca i kosztów materiałowych. Łożysko posiada dwa zestawy bieżni i wałeczków połączonych pod kątem prostym, z wałeczkami skierowanymi naprzemiennie w przeciwnych kierunkach. Dzięki temu dwa półrzędy wałeczków pasują do przestrzeni jednego rzędu. Geometria o stromym kącie i stożkowatości zapewnia całkowity efektywny rozstaw łożysk znacznie większy niż szerokość samego łożyska.

Łożysko toczne krzyżowe, odporne na duże momenty wywracające, idealnie nadaje się do łożysk stołów obrabiarek, w tym pionowych wiertarek i szlifierek. Jest wyjątkowo odpowiednie do wielu innych zastosowań obrotowych i podstawowych, gdzie przestrzeń jest ograniczona lub wymagany jest jak najniższy środek ciężkości masy obrotowej.

Zakres wymiarów:

ID 203,200 mm do 2463,800 mm (8,000 cali do 97,000 cali)
OD 279,400 mm do 2819,400 mm (11,000 cali do 111,000 cali)

Cechy konstrukcji:

  • Zapewnia zalety łożysk dwurzędowych w przestrzeni jednorzędowej.
  • Wytrzymuje duże momenty wywracające.
  • Łączy kompaktowość łożyska jednorzędowego ze stabilnością łożyska dwurzędowego.

Zastosowania:

  • Pionowe tokarki karuzelowe
  • Szlifierki pionowe
  • Inne obrabiarki