지속 가능성
해상 풍력 터빈 설치 선박용 자동 윤활
해상 풍력 터빈 설치가 가속화되어 전 세계가 순배출 제로 및 제한된 지구 온난화에 대한 공유 목표를 달성할 수 있습니다. 이러한 추세는 해상 풍력 발전 단지 설치를 가능하게 하는 해상 리프팅 선박과 같은 지원 시장에서 혁신을 주도하고 있습니다.
이 거대한 선박은 Groeneveld-BEKA 자동 윤활 시스템 에 의존하여 해상 풍력 터빈을 보다 효율적이고 지속 가능하며 안전하게 건설합니다.
Groeneveld-BEKA의 글로벌 풍력 사업부의 수석 영업 관리자인 Bernd Bertelmann은 “해상 리프팅 선박 한 척은 막대한 투자입니다. “각각은 완벽한 기술에 의존하므로 바다에서 놀라움이 없습니다. 일부 선박은 하루 만에 터빈을 세울 수 있습니다. 윤활이 제대로 되지 않아 작동이 중단되면 타임라인에 치명적입니다.”
크레딧: SiemensGamesa
새로운 차원의 리프팅을 위한 기술적 문제 해결
해상 리프트 선박은 효율성을 위해 건조됩니다. 그들은 선원들이 선박 유지 보수 대신 풍력 터빈 설치에 집중할 수 있도록 하는 정교한 기술을 갖추고 있습니다.
여기에는 사람의 개입 없이 정기적으로 기계 구성 요소에 윤활을 제공하는 자동 윤활 시스템 이 포함됩니다. 현재 Groeneveld-BEKA 자동 윤활 시스템을 사용하는 두 가지 미션 크리티컬 애플리케이션은 선박을 물 밖으로 들어 올려 선박을 안정시키는 리프팅 레그 및 플랫폼과 거대한 풍력 터빈을 조립하는 데 사용되는 크레인입니다.
해양 석유 굴착 장치 및 항만 장비를 지원한 경험을 바탕으로 Groeneveld-BEKA는 해양 리프팅 선박을 위한 다중 라인 솔루션을 사용자 정의하는 것으로 자연스럽게 전환했습니다. 이 회사의 시스템은 부식 방지를 위해 특수 코팅된 스테인리스 스틸을 비롯한 특수 재료로 만들어졌습니다.
그러나 이 시장에서 Groeneveld-BEKA의 가장 중요한 엔지니어링 혁신 중 하나는 자동 윤활 시스템의 다중 라인 구성입니다. 전통적인 프로그레시브 시스템에서는 단일 막힘으로 모든 지점에서 윤활이 중단될 수 있습니다. 이것은 육지에서 접근하기 쉬운 응용 프로그램에서 간단한 수정이 될 수 있지만 모든 것이 더 크고 접근하기 어려운 거대한 해양 선박에서는 더 복잡한 경향이 있습니다.
다중 라인 시스템은 여러 라인을 사용하여 서로 독립적으로 한 번에 20개 이상의 배출구로 윤활유를 펌핑함으로써 이 문제를 해결합니다. 추가적인 유연성을 위해 다양한 크기의 추가 펌핑 요소를 설치할 수 있습니다. 이것은 선박의 리프팅 레그를 위아래로 밀어주는 기어와 최대 300개의 윤활 지점을 가질 수 있는 거대한 크레인 베어링과 같은 장비에 특히 중요합니다.
“무슨 일이 있어도 시스템은 계속 작동해야 합니다.”라고 유럽의 수석 지역 영업 관리자인 Franz Deinhardt는 말합니다. “다중 라인 시스템은 이중화를 제공하므로 한 펌프의 한 라인이 고장나더라도 필요한 곳에 윤활을 제공할 수 있는 다른 라인이 있습니다.”
환경과 사람에게 안전한 윤활
다중 라인 기술은 또한 윤활을 보존하면서 다양한 구성 요소의 그리스를 최적화하기 위해 다양한 출력 속도를 설정할 수 있습니다. 필요한 양만 사용됩니다.
선박의 다리를 물 안팎으로 들어 올리는 기어링을 자동으로 윤활하기 위해 Groeneveld-BEKA는 공기 분사 노즐을 시스템에 통합합니다. 노즐은 기어 표면에 얇고 균일한 커버리지를 제공하므로 과도한 그리스를 바르지 않고도 성능을 최적화할 수 있습니다. 이러한 방식으로 다중 라인 시스템은 과도한 윤활이 환경으로 방출되는 것을 방지합니다.
Bertelmann은 “이러한 선박에서 발생하는 작업장 사고의 대부분은 미끄러짐, 넘어짐 및 낙상으로 인해 발생합니다. “이러한 위험 요소를 제거하면 할수록 – 과도한 그리스로 인해 미끄러지지 않거나 손으로 그리스를 바르기 위해 위험한 곳으로 올라갈 필요가 없기 때문에 – 더 좋습니다.”
그리스 배합도 중요합니다. Groeneveld-BEKA는 생분해성이면서도 부식성 염수에 대한 노출을 견디는 특수 윤활제를 사용합니다.
Bertelmann은 “그것은 끈적끈적합니다.”라고 말합니다. “쉽게 씻을 수 없습니다.”

글로벌 협업, 현장 지원
해상 풍력 발전 단지는 전 세계적으로 점점 더 일반화되고 있으며 중국은 터빈 설치와 해상 리프팅 선박 건조 모두에서 선두를 달리고 있습니다. Groeneveld-BEKA의 독일 기반 엔지니어링 팀과 중국의 회사 영업 팀은 중국 조선소의 요구 사항을 충족하기 위해 5년 전에 협력하기 시작했습니다.
Bertelmann은 다음과 같이 말합니다. “좋은 설치, 좋은 유지 관리 및 좋은 관계로 이어졌습니다.”
Deinhardt는 선박 설계 및 건조 단계에 참여하는 것은 자동 윤활 시스템과 함께 제공되는 엔지니어링 지원에 대한 선박 건조자의 가치에 대한 증거라고 말합니다. 그들은 이 기술이 각 선박이 작동하는 방식에 필수적이라는 것을 이해합니다.
“모든 것이 안정되고 안전해야 합니다.”라고 그는 말합니다. “배는 흔들리지 않습니다. 우리의 기술이 거기에서 큰 역할을 합니다.”
근해 리프트 선박에서 해산물 가공 선박에 이르기까지 팀켄은 많은 작업 선박의 시스템 성능을 개선하는 9개의 엔지니어링 중심 브랜드를 제공합니다. 작업선에 동력을 공급하고 선미에 활을 쏘는 데 도움이 되는 팀켄 기술에 대해 자세히 알아보십시오.
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/06/30