リーダーシップ
ロボット工学向けの独自の機能
最初の産業用ロボットは、50 年前に、工場で繰り返し作業を行うようにプログラムされたものでした。今日のロボットの貢献は、はるかに多様です。それらは材料を倉庫から効率的に移動させ、救命のための手術を行い、最先端の望遠鏡で宇宙の謎を解き明かすのを手伝います。
自動化は、再生可能エネルギーに次ぐ、ティムケンの最大市場の 1 つです。同社は、補完的な製品ラインと技術の専門知識を持つ動力伝達装置の会社を買収することで、強力なリーダーとしての地位を築き上げてきました。最近 SPINEA、ティムケンは、ロボット工学における顧客の進化するニーズをサポートするために、その主要な減速機とアクチュエータのポートフォリオを拡大しました。
実際、ティムケンの動力伝達装置ポートフォリオにSPINEAが加わることで、世界中の ロボット工学の顧客に、中型産業用ロボットにおいて、より多くのソリューションを提供することができます。
SPINEA は、ヨーロッパで唯一の精密の回転式減速機とアクチュエータのメーカーであり、世界で唯一の小型高精度回転式ロボットギアのメーカーです。また、小、低、中積載量ロボットの 6 軸すべてをカバーできる 2 つのサプライヤーのうちの 1 つです。
最大効率のためにカスタマイズ
SPINEA が 1997 年にスロバキアのプレショフに設立されたとき、創業者の主な目標は、産業用ロボットの「運用上の欠陥を無くす」ことでした。その後の数十年で、SPINEA のエンジニアは、フライトシミュレータのジョイスティックから工場のロボット制御システムまで、これらの用途をサポートする 2 つの主要製品ラインを開発しました。
TwinSpin® 減速機と DriveSpin® アクチュエータは、各ロボットの独自の構成に合わせてカスタマイズできます。これらは、各システムの全体的なノイズと振動を減らしながら、再現可能な精度と、動的アームの動きを最適化するように設計・製造されています。その結果、パフォーマンスが向上し、機器が長持ちするため、効率と持続可能性が向上します。
| TWINSPIN®減速機 従動軸が駆動軸よりもゆっくりと回転する歯車のシステム。 | DRIVESPIN® アクチュエータ エネルギーを、機械的エネルギーに変換して、運動を制御する装置。 |
![]() |
![]() |
| デザイン 高精度の減速機とラジアル軸用ベアリングをコンパクトに一体化。 | デザイン 高傾斜トルク容量と一体型ベアリングを備えたコンパクトなサーボ アクチュエータ。 |
| 用途 工場の自動化、工作機械、ナビゲーションシステム、繊維製造、ガラス処理 | 用途 6 軸ロボット、直交ロボット、コンピュータ数値制御装置、医療機器、航空宇宙、半導体 |
自動化された世界のための動力伝達ソリューション
産業用ロボットの設計者は現在、多くの場合、同じシステムに使われる複数の動力伝達ソリューションをティムケンに依存しています。回転式減速機は、より大きなトルクと負荷が必要な用途に最適です。コーンドライブ ハーモニック ギア ソリューション 軽量での用途をサポートします。両社には、複雑なロボットシステムの高精度ギアを設計する能力があります。
カート・ゲイムリンは、精密歯車技術世界のリーダーである Cone Drive の社長を務めています。同社は、2018年にティムケンによって買収されました。彼はまた、SPINEA事業の責任者でもあり、Cone Drive、SPINEA、およびティムケンの別のブランドであるRollonを合わせると、「破壊的技術を生み出すロボット工学の顧客の、ギア、アクチュエータ、および線形運動の単一の取引先になることができる」と述べます。
「Cone Drive と SPINEA ソリューションは、 Rollon の ロボット搬送ユニットに隣接しており、これにより、ロボットは第 7 の軸に沿って「歩く」ことができます」とゲイムリンは言います。「そして、ティムケンを通じて、私たちは差別化されたソリューションをあらゆる場所の顧客に紹介し、世界中に足を延ばして関係を築いています。
「SPINEA には、経験豊富な管理チーム、強力な設計と製造能力、そして有能なチームがいます」と ゲイムリンは続けます。「私たちにとっては、一緒に成長する素晴らしい機会です。」
隣接する動力伝達製品において、ティムケンは幅広い製品を揃えており、世界中の顧客の産業用ロボットの多様なニーズに応えます。Philadelphia Gear、PT Tech、Torsion Control、Lovejoy などの同社が買収したブランドが、どのように包括的なソリューションを提供しているかをご覧ください。 作業船デザイナー.
Published: 2022/08/10