La serie de uso medio incluye una inserción de rodamiento mayor que incrementa en un 30% la capacidad de todos los tamaños de ejes y proporciona un rendimiento fiable y una vida útil ampliada en cargas más pesadas. Estas unidades disponen de pistas de rodadura con un acabado excelente y bolas de grado 10 para disminuir las vibraciones y el nivel de ruido.
Atributos de diseño
- Los pernos de fijación incorporan bloqueos de nylon para ofrecer resistencia al retroceso de los pernos.
- El alojamiento está recubierto con una capa de revestimiento en polvo respetuoso con el medio ambiente.
- Un retén en R de tres piezas ofrece una gran resistencia a los agentes contaminantes.
- El diseño permite disponer de una capacidad de grasa poliurea con doble filtro mayor para obtener una lubricación máxima.
Aplicaciones
- Cintas transportadoras
- Maderas
- Papel