Los collarines de bloqueo concéntrico se usan cuando se prefiere el bloqueo con tornillo de fijación pero la tensión o distorsión del anillo interno son importantes. Se utilizan frecuentemente cuando hay limitaciones de espacio y cuando se produce la inversión de la rotación del eje.
Atributos de diseño
Los rodamientos se sujetan a la flecha o eje con dos tornillos de fijación, que se encuentran separados a 120 grados, presionan el collarín pasando por los dos orificios que están en el diámetro del anillo interior.
Aplicaciones
- Bandas transportadoras
- Equipo industrial en general