La configuración del TDO ofrece una amplia superficie de apoyo del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en los que los pares de vuelco son un componente de la carga importante. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o permitirse que floten en el diámetro interior del alojamiento.
Gama de tamaños:
Diámetro interior 25,400 mm a 1200,150 mm (1,0000″ a 47,2500″).
Diámetro exterior 30,480 mm a 2460,000 mm (1,2000″ a 96,8504″).
Atributos de diseño
- Aro doble y dos conos individuales, con o sin separador.
- Cuando se utilizan separadores, el rodamiento se proporciona como un conjunto adaptado y configurado previamente.
- El aro proporciona orificios de lubricación y ranuras en el diámetro exterior.
- Separadores disponibles con y sin orificios y ranuras de lubricación.
Aplicaciones
- Reductores para maquinaria pesada
- Varias configuraciones industriales