RIJ, RJ (NJ)

El rodamiento cilíndrico de tipo NJ dispone de anillos exteriores de doble estría e interiores de una estría, y soporta cargas radiales elevadas, así como cargas de empuje unidireccional ligeras de hasta un 10% de la carga radial. La carga de empuje se transmite entre las caras diagonalmente opuestas de las estrías en un movimiento deslizante en lugar de giratorio.

Gama de tamaños: entre 80 y 2.000 mm de diámetro exterior

Atributos de diseño

  • El diseño incluye un anillo exterior con dos estrías integradas y un anillo interior con una sola estría.
  • Soporta elevadas cargas radiales y cargas de empuje unidireccionales ligeras de hasta el 10% de la carga radial.
  • Se puede utilizar un anillo angular para convertir un rodamiento flotante en fijo.

Aplicaciones

  • Equipos para la fabricación de cemento, como trituradoras; laminadoras verticales y de bola; cintas transportadoras; reductores de marchas, soportes esféricos; soportes giratorios y hornos giratorios
  • Equipos de generación eléctrica como pulverizadores, cajas de cambios y reductores
  • Equipos de yacimientos petrolíferos tales como bombas de lodo, malacates, cabezales giratorios, poleas de gancho, bloques fijos, poleas móviles y motores superiores