Herramientas de impacto
El montaje adecuado es esencial para asegurar una vida útil prolongada del rodamiento. Las herramientas de impacto están diseñadas pra facilitar un montaje seguro, preciso y rápido. Cada kit incluye varios anillos de plástico resistente. Estos ayudan a evitar el contacto metal con metal lo que generalmente daña al eje o flecha.
Durante el montaje de los rodamientos, cuando las caras están en el mismo plano, los anillos permiten que la carga se transmita al anillo que experimenta el ajuste de interferencia. Si se utiliza la herramienta de montaje, la fuerza no se transmite a través de los elementos rodantes lo que evita el daño a las pistas del rodamiento.
Atributos de diseño:
- 33 anillos que van de 10 mm a 110 mm
- Tres manguitos
- Un martillo de impacto
Aplicaciones:
- Rodamientos
- Bujes
- Sellos
- Seguidores de levas
- Poleas