Principales características
Eslabones con cintura ancha
Las placas se distinguen por su cintura ancha, están granalladas y tienen alturas maximizadas para mayor resistencia de las cadenas de 60H y más grandes. El perfil de las placas de cintura ancha mejora la distribución de la tensión, lo que permite una mayor resistencia a la fatiga y un rendimiento mejorado.
Precarga de fábrica al 50 por ciento
Las cadenas Drives® están precargadas al 50 por ciento de la mínima resistencia a la tracción (MUTS), lo que es especialmente importante en aplicaciones que requieren de piñones paralelos sin tensores. Las aplicaciones pueden soportar cargas de hasta un 50 por ciento de la resistencia a la tracción de la cadena, sin que ésta presente elongación prematura.
Chaveta especial tipo gancho
Disponible para cadenas de dimensiones que van de 80 a 180, una chaveta o gancho totalmente endurecido ofrece un mayor soporte a las placas de fijación y una resistencia al cizallamiento hasta dos veces superior al de las chavetas o ganchos convencionales. La chaveta templada o endurecida es de fácil instalación y puede mantenerse en su posición,
incluso en aplicaciones de alta vibración.
Lubricación por inmersión en caliente
Para lubricar por inmersión en caliente cada cadena, se utiliza una tecnología de producción líder en la industria. La vida útil de la cadena se extiende considerablemente en comparación con los métodos de lubricación por inmersión en frío. Nuestros exclusivos lubricantes están formulados para penetrar y cubrir por completo la superficie del rodamiento entre el perno y el buje.