Survivor PT系列
Survivor PT系列采用比尼龙或涂层更耐用的高聚物轴承座,具有高载荷承载能力,能为轴承提供持久的保护。整体防腐性能确保使用期间不会出现刮伤或剥落等损伤。高聚物材料能防止多种酸碱性物质、蒸汽以及120℃(250℉)以内的持续高温(可短暂暴露于160℃(320℉)以内的高温)。
Survivor NT系列
该系列由一个化学镀镍轴承座和一个抗腐蚀轴承构成,有多种锁紧系统供选择。
Survivor PS系列
PS系列由一个高聚物轴承座和一个300系列不锈钢轴承构成,具有很强的防腐功效。
设计特性
- 独有的thin-dense chrome(TDC)薄密镀铬涂层施用于所有NT/PT外调心轴承,具有超强的防腐性能,能防止开裂或剥落。
- 所有Survivor轴承单元均采用FDA/USDA挠性轴承,可适应偶尔接触。
- 轴承安装于采用特定扭矩配合的轴承座中。
- 润滑通道将润滑脂输送至整个轴承,并不仅限于轴承外径与轴承座之间。
- 可根据需要,配置不锈钢球、紧定螺钉以及套环。
应用场合
- 食品与饮料
- 污水
- 洗车
- 公路盐沙
- 化工与橡胶
- 医药
- 海事
- 造纸
- 物料处理
轴承座供货选择:立式座、菱形座、滑块座。
中心线高度选择:高底座、低底座、螺孔座。
产品选择
例如:YCJT 1 3/16 PT
Y | 外球面型 | 1 3/16 | 轴的尺寸 |
Y = 紧定螺钉锁紧 | 1 3/16 = 1 3/16″ | ||
R = 自锁套环 | 25 = 25mm | ||
K = 轻型,紧定螺钉锁紧 | PT | 系列分类: | |
CJT | 轴承座形式 | PT = 高聚物轴承座, TDC涂层外调心轴承 |
|
AK = 低底座立式座 | NT = 镀镍轴承座, TDC涂层轴承 | ||
AS = 高底座立式座 | PS =高聚物轴承座,不锈钢外调心轴承 | ||
CJ = 四螺栓菱形座 | |||
CJT = 两螺栓菱形座 | |||
TB = 螺孔座 | |||
FB = 菱形支架 | |||
TU = 滑块座 |
频繁冲洗 |
低速/轻载荷 |
全速/全载荷 |
|
Y-PT SURVIVOR PT 带紧定螺钉锁紧 |
X |
X |
|
R-PT SURVIVOR PT 带自锁套环 |
X |
X |
|
K-PS SURVIVOR PS 轻型不锈钢紧定螺钉锁紧轴承 |
X |
X |
|
R-NT SURVIVOR NT
带自锁套环 |
X |
X |
单向旋转 |
反向旋转 |
大尺寸可供 |
|
Y-PT SURVIVOR PT 带紧定螺钉锁紧 |
X |
||
R-PT SURVIVOR PT 带自锁套环 |
X |
||
K-PS SURVIVOR PS 轻型不锈钢紧定螺钉锁紧轴承 |
X |
||
R-NT SURVIVOR NT
带自锁套环 |
X |
X |
轴承座 – 化学镀镍 |
||||
TDC外球面 |
两螺栓菱形座 |
四螺栓菱形座 |
高底座立式座 |
低底座立式座 |
偏心套 |
RCJT NT |
RCJ NT |
RAS NT |
RAK NT |
紧定螺钉 |
YCJT NT SGT |
YCJT NT SGT |
YAS NT SGT |
YAS NT SGT |
*不锈钢外球面 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
轴承座 – 高技术高聚物 |
||||
TDC外球面 |
两螺栓菱形座 |
四螺栓菱形座 |
高底座立式座 |
低底座立式座 |
偏心套 |
RCJT PT |
RCJ PT |
RAS PT |
RAK PT |
紧定螺钉 |
YCJT PT SGT |
YCJT PT SGT |
YAS PT SGT |
YAS PT SGT |
*不锈钢外球面 |
KCJT PS |
KCJ PS |
KAS PS |
KAK PS |