Les paliers auto-aligneurs de la gamme Survivor offrent une excellente performance dans les environnements hautement corrosifs.
Série Survivor PT
Avec un boîtier en polymère plus résistant que le nylon ou les enduits, la série Survivor PT offre une protection durable associée à une capacité de charge élevée. Ses propriétés anticorrosion intégrales empêchent toute éraflure ou écaille pendant l’utilisation. Le polymère résiste à un large éventail d’acides et alcalis, ainsi qu’à la vapeur et une température continue jusqu’à 120 degrés Celsius (250 degrés Fahrenheit) (brève exposition jusqu’à 160 degrés Celsius (320 degrés Fahrenheit)).
Série Survivor NT
Ces unités présentent un corps de palier en nickel plaqué anélectrolytique et un roulement résistant à la corrosion avec une sélection de systèmes de verrouillage.
Série PS
La série PS offre un corps de palier en polymère et un roulement en acier inoxydable série 300 qui fournit la plus grande résistance possible à la corrosion.
Caractéristiques
- Le revêtement Thin Dense Chrome (TDC) breveté est appliqué à toutes les garnitures de roulement NT/PT pour une protection accrue contre la corrosion. Le revêtement est conçu pour ne pas se fissurer ou s’écailler dans des conditions connues d’application.
- Toutes les unités de la série Survivor sont conformes aux exigences de la FDA/USDA relatives aux contacts accidentels.
- Les roulements sont installés dans les boîtiers utilisant des ajustements définis.
- Dirige la graisse à travers le roulement plutôt qu’entre le diamètre extérieur du roulement et le boîtier.
- Des billes inoxydables, vis de serrage et bagues sont incluses (le cas échéant).
Applications
- Agro-alimentaire et boissons
- Eaux usées
- Lavages de voiture
- Sel et sable pour autoroutes
- Produits chimiques et caoutchouc
- Industrie pharmaceutique
- Marine
- Équipements de transformation du papier
- Manipulation des matériaux
Types de paliers disponibles : paliers à semelle, paliers appliques, coulisseaux tendeurs
Hauteurs d’axe centrale disponibles : base haute, base basse, base filetée.
Variations de modèle du produit :
Exemple : YCJT 1 3/16 PT
| Y | Type de garniture : | 1 3/16 | Taille de l’arbre : |
| Y = verrouillage par vis de blocage | 1 3/16 = 1 3/16″ | ||
| R = bague excentrique | 25 = 25 mm | ||
| K = verrouillage par vis de blocage pour application légère | PT | Type de série : | |
| CJT | Style de boîtier : | PT = boîtier en polymère, roulement revêtu TDC |
|
| AK = palier à semelle à base basse | NT = boîtier en nickel plaqué, roulement revêtu TDC |
||
| AS = palier à semelle à base haute | PS = boîtier en polymère, roulement en acier inoxydable |
||
| CJ = Palier applique à quatre trous de fixation | |||
| CJ = Palier applique à deux trous de fixation | |||
| TB = palier à semelle à base filetée | |||
| FB =palier applique 3 trous | |||
| TU = coulisseau tendeur | |||
|
PROJECTIONS D’EAU |
VITESSE LENTE OU |
TOUTE |
|
| Y-PT SURVIVOR PT avec verrouillage par vis de blocage |
X |
X |
|
| R-PT SURVIVOR PT avec collier excentrique |
X |
X |
|
| K-PS SURVIVOR PS avec roulements en acier inoxydable série légère avec verrouillage par vis de blocage |
X |
X |
|
| R-NT SURVIVOR NT
avec collier excentrique |
X |
X |
|
ROTATION UNIDIRECTIONNELLE |
ROTATION BIDIRECTIONNELLE |
GRANDES TAILLES DISPONIBLES |
|
| Y-PT SURVIVOR PT avec verrouillage par vis de blocage |
X |
||
| R-PT SURVIVOR PT avec collier excentrique |
X |
||
| K-PS SURVIVOR PS avec roulements en acier inoxydable série légère avec verrouillage par vis de blocage |
X |
||
| R-NT SURVIVOR NT
avec collier excentrique |
X |
X |
|
BOÎTIERS – NICKEL PLAQUÉ |
||||
| Roulement TDC |
Palier applique à deux trous de fixation |
Palier applique à quatre trous de fixation |
Palier à semelle à base haute |
Palier à semelle à base basse |
| Collier excentrique |
RCJT NT |
RCJ NT |
RAS NT |
RAK NT |
| Vis de blocage |
YCJT NT SGT |
YCJT NT SGT |
YAS NT SGT |
YAS NT SGT |
| *Roulement inoxydable |
Ne s’applique pas |
Ne s’applique pas |
Ne s’applique pas |
Ne s’applique pas |
|
BOÎTIER – POLYMÈRE USINE |
||||
| Roulement TDC |
Palier applique à deux trous de fixation |
Palier applique à quatre trous de fixation |
Palier à semelle à base haute |
Palier à semelle à base basse |
| Collier excentrique |
RCJT PT |
RCJ PT |
RAS PT |
RAK PT |
| Vis de blocage |
YCJT PT SGT |
YCJT PT SGT |
YAS PT SGT |
YAS PT SGT |
| *Roulement inoxydable |
KCJT PS |
KCJ PS |
KAS PS |
KAS PS |