Timken® Rigid Compression 联轴器
在一些工况严苛的应用中,力量和承载能力至关重要,Rigid Compression联轴器的钢铸设计就能很好地适应这种应用。要把两个相同尺寸的轴连接起来,Timken®钢铸无疑是最佳选择。这种类型的联轴器又称为“Rigid Clamp Style” 联轴器。
可为尺寸在1-7/16″到5″之间的轴选择标准尺寸的联轴器。若客户有特殊需求可以为其定制。
Rigid Compression 联轴器尺寸
零件编号 | 轴径 (in) | 外径 | 长度 | 装配螺栓 | 重量 (磅) |
GD107
|
1-7/16 | 4.50 | 6.188 | 1/2 (4) | 15 |
GD108
|
1-1/2 | 4.50 | 6.188 | 1/2 (4) | 14 |
GD115
|
1-15/16 | 5.25 | 8.000 | 1/2 (4) | 23 |
GD200 | 2 | 5.25 | 8.000 | 1/2 (4) | 22
|
GD203 | 2-3/16 | 6.00 | 8.625 | 5/8 (4) | 31
|
GD204 | 2-1/4 | 6.00 | 8.625 | 5/8 (4) | 30
|
GD207 | 2-7/16 | 6.25 | 9.688 | 5/8 (6) | 45
|
GD208 | 2-1/2 | 6.25 | 9.688 | 5/8 (6) | 44
|
GD215 | 2-15/16 | 7.25 | 11.375 | 3/4 (6) | 67
|
GD300 | 3 | 7.25 | 11.375 | 3/4 (6) | 65
|
GD307 | 3-7/16 | 8.50 | 13.188 | 7/8 (6) | 104
|
GD308 | 3-1/2 | 8.50 | 13.188 | 7/8 (6) | 101
|
GD315 | 3-15/16 | 9.75 | 15.250 | 1 (6) | 156
|
GD400 | 4 | 9.75 | 15.250 | 1 (6) | 152
|
GD407 | 4-7/16 | 10.25 | 18.188 | 1-1/8 (6) | 192
|
GD408 | 4-1/2 | 10.25 | 18.188 | 1-1/8 (6) | 187
|
GD415 | 4-15/16 | 11.25 | 19.625 | 1-1/8 (6) | 235
|
GD500 | 5 | 11.25 | 19.625 | 1-1/8 (6) | 230
|