Büyüme
Geleceğe Adım Atarak Büyümek: Makro Eğilimler, Timken Ar-Ge Yatırımlarına Yön Veriyor
İklim değişikliği, yenilenebilir enerjiye geçiş sürecini tetikliyor. Çevrimiçi sipariş ve iş gücü sıkıntısı, robotik ve otomasyon alanındaki gelişmeleri gerekli kılıyor. Ara bağlantı ve özelleştirme arzusu, üreticileri Nesnelerin İnterneti’ni (IoT) uygulamaya ve sensörler ve akıllı teknoloji kullanan dördüncü sanayi devrimi olan Endüstri 4.0 hizmetini sunmaya yöneltiyor.
Timken Ar-Ge ekibi bu küresel eğilimleri izliyor ve bu teknolojiyi tüm paydaşlar açısından değer yaratan akıllı yatırımlar yapmak için kullanıyor.
“Bir işletme olarak, cazip ticari fırsatları belirleme konusunda disiplinliyiz. Teknik bir lider olarak, gelecek şekillendikçe rakiplerimizden farklılaşıp alanında en iyi olmak amacıyla kapsamlı bilgi ve uzmanlığa yatırım yapıyoruz.”
Doug Smith
Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Doug Smith, “Timken’de Ar-Ge yatırımımız, fırsat ve yeteneğin kesiştiği noktada gerçekleşir” diyor. “Bir işletme olarak, cazip ticari fırsatları belirleme konusunda disiplinliyiz. Teknik bir lider olarak, bilgimizi genişletmek ve mühendislik, malzeme ve uygulama uzmanlığı konusundaki itibarımızı korumak için yatırım yapıyoruz.”
Yenilenebilir enerji: Küresel çapta enerji dönüşümü gerçekleştirmek
Daha fazla ülke, şehir ve şirketin net sıfır emisyonlu bir gelecek taahhüdünde bulunması sayesinde yenilebilir enerji kapasitesi artmaya devam ediyor. Trend, bir evin aydınlatılmasından şehrin karşı kıyısına geçmeye kadar hayatın her alanına değiniyor.
2018’de Timken satışlarının %5’i yenilenebilir enerji alanına ait. Bugün, toplam satışların %12’sini temsil eden, şirketin en büyük münferit nihai pazar sektörüdür. Bu büyüme, devam eden sermaye yatırımları ile desteklenmektedir.
Ar-Ge bakış açısından ele alındığında Timken, yeni nesil daha büyük, daha güçlü rüzgar türbinlerini geliştiren teknik becerilere yatırım yapıyor. Bu türbinler güvenilir, dayanıklı ürünlere ve sistemlere dayanır. Bu gereksinimleri desteklemek amacıyla Timken mühendisleri, çapı 2,5 metreye (8 ft.) varan rüzgar rulmanları için tescilli ısıl işlem süreçleri ve üretim becerileri geliştiriyor.
Smith, “Malzemeler, tasarım, ısıl işlem ve üretim süreçleri ile ilgili bilgi birikimimizi, yüksek performanslı, büyük ölçekli ve müşteriler için uygun maliyetli rulmanlar üretmeye yönelik süreçler geliştirmek için kullandık” diyor. “Bu aynı zamanda Timken’in mümkün olduğunca verimli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışması için dahili süreçlerimizi optimize etmekle ilgili.”
Robotik/Otomasyon: Daha verimli fabrikalar ve depolar için dişli geliştirmeleri
Çevrimiçi sipariş alanına yönelik artan talep, otomasyonun perakende alanında ivme kazanmasına neden oluyor. Ancak endüstrilerdeki tesis tasarımcıları, özellikle kalifiye iş gücü konusunda sıkıntı yaşanan işlemlerin güvenilirliğini ve verimliliğini artırmak için otomasyondan yararlanıyor. Timken yenilikleri bu eğilimi desteklemektedir.
Rollon, müşterilerin robotlarına fabrika ve depo genelinde daha geniş kapsamlı hareket kabiliyeti sunmak adına 7. aks çözümünü yeniledi ve Intelligent Machine Solutions’ın (iMS) yakın zamanda satın alınması, ağır hizmet tipi doğrusal hareket alanında yeni müşteriler kazanmalarına yardımcı olacaktır.
Rollon çözümleri otomasyonda doğrusal hareketi ele alırken, hız düşürücüler robotik ekipmanın hareketle ilgili görevleri verimli bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olmak için torku yönetir. Timken’in iştiraki Cone Drive – önde gelen bir özel dişli tahrik sağlayıcısı – endüstriyel otomasyon kontrol sistemlerinin benzersiz zorluklarını çözen sağlam harmonik tahrik hızı düşürücüler geliştiriyor.
Yeni Timken analitik araçları, mühendislerin robotik uygulamalara yönelik Cone Drive® harmonik tahriklerindeki dişlileri optimize etmelerini sağladı.
Smith, “Daha fazla diş üzerinde daha fazla temas noktasına sahip, yüksek performanslı dişli profilleri geliştirmek amacıyla Cone Drive’ın dişli alanındaki uzmanlığından ve Timken’in Ar-Ge modelleme, üretim ve ölçüm yeteneklerinden yararlandık, bu da daha iyi malzeme performansı elde etmek amacıyla yükün dağılmasına yardımcı oluyor” diyor. “Bu harmonik hız düşürücüler daha rekabetçi bir performans sunuyor. Bu çalışma sayesinde potansiyel yeni işler kapsamında test ve prototip siparişleri aldık.”
Simülasyon Teknolojileri: Müşteri odaklı çözümler geliştirmek
Endüstriyel teknoloji hızla değişiyor. Eskiden haftalar, aylar süren işler artık dijital modelleme ve simülasyon yazılımlarının desteğiyle günler veya saatler içinde gerçekleşiyor. Timken Sanal Rulman Sistem Analizi aleti, müşterilerin yeniden tasarım alanında harcadığı zaman ve iş gücünü ve uygulama sayısını azaltır.
Ar-Ge ve Bilgi Teknolojileri alanlarında görev yapan Timken uzmanları, müşterilerin kendi ekipman tasarımlarının hızını ve kalitesini artırmak amacıyla doğrudan erişebilecekleri aletler geliştiriyor.
Smith, “Gerilme analizi, tork, reoloji ve gürültü, titreşim ve sertlik gibi rulman performansının her yönünü analiz eden hesaplama ve tahmin aletlerine yatırım yapıyoruz. ”diyor. “Uygulama kapsamına giren her şeyi simüle ediyoruz. Her şey karar verme hızıyla ilgili.”
Smith, tüm bu örneklerin Timken’in yatırımlar yönelik uyumlu yaklaşımını sergilediğini belirtiyor.
“Pazarların büyüme alanlarını ve bunları desteklemek için hangi potansiyel ürün çözümlerinin talep edileceğini anlıyoruz” diyor. “Ardından mühendislik uzmanlığımızdan yararlanıyor ve bu ürünlerin müşterilerimizin uygulama gereksinimlerini daha iyi karşılamasına yardımcı olan teknolojilere yatırım yapıyoruz.”
Smith, doğrudan müşterilere hizmet vermeye odaklanmış olsa da, bu, Timken’in tüm paydaşları için nihai olarak değer yaratan bir stratejidir.
_____________________________________________________________________________
Rollon, dünyanın en büyük çevrimiçi perakende şirketlerinin ilgili faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Nasıl olduğunu okuyun.
Published: 2021/11/26
“Bir işletme olarak, cazip ticari fırsatları belirleme konusunda disiplinliyiz. Teknik bir lider olarak, gelecek şekillendikçe rakiplerimizden farklılaşıp alanında en iyi olmak amacıyla kapsamlı bilgi ve uzmanlığa yatırım yapıyoruz.”