Ticari Araç Poyra Aksesuarları ve Araçları
Ticari araçlar için tekerlek poyrası bakım aksesuarlarımızı ve aletlerimizi, filo operasyonlarının güvenilirliğini ve verimliliğini artıracak şekilde tasarlıyoruz.
Aksesuarlar
Alüminyum Döküm Poyra Kapakları
- Dayanıklı ve uygun fiyatlı.
- OEM onaylı, tamamen uyumlu, uzun servis ömrüne ve düşük bakım gereksinimlerine sahip
- Yağ banyolu tiplerde yan dolum tapası olanağı.
- Yağ seviyesinin kolay kontrol edilebilmesi için cam gösterge.
- Havalandırmalı dolum tapaları, ısı birikmesinin neden olduğu yüksek basıncı atarak, iç basıncı korur.
- Birçok uygulamaya yönelik hubodometre (km takibi için) versiyonları mevcuttur.
Pres Çelik Poyra Kapakları
- Dayanıklı ve uygun fiyatlı.
- OEM onaylı, tamamen uyumlu, uzun servis ömrüne ve düşük bakım gereksinimlerine sahip
- Yağ banyolu ve gresli yağlamalara uygun tipler mevcuttur.
- Toz kaplamalı polisaj (çift nikel kaplamalı ve krom kaplamalı polisaj için mevcuttur).
- Yağ seviyesi gözlem camı temiz kalır ve kırılmaz.
- Tüm üniteler korozyona dayanıklıdır.
P Akslı Poyra Kapakları
- Dayanıklı ve uygun fiyatlı.
- OEM onaylı, tamamen uyumlu, uzun servis ömrüne ve düşük bakım gereksinimlerine sahip
- Dişli üniteler, kalıp döküm alüminyum veya tamamen plastik (yağ banyolu ve gresli tipler) ya da hubodometre versiyonu olarak mevcuttur.
- Yan dolum veya havalandırma yapası ile ya da bunlar olmaksızın, standart veya krom kaplama.
PSI Poyra Kapakları
- Dayanıklı ve uygun fiyatlı.
- OEM onaylı, tamamen uyumlu, uzun servis ömrüne ve düşük bakım gereksinimlerine sahip
- PSI’ya sahip poyralar için yedek poyra kapakları.
Hubodometreler
- Kayıt tutmayı, envanteri azaltmayı ve hem düzenli bakım hem de güvenlik kontrolü planlarının iyileştirilmesine yardımcı olur (servis aralıkları için OEM önerilerine uyun).
- Son derece dayanıklı: UV korumalı polikarbonat malzeme; neme, kurcalamaya ve havaya karşı koruma sağlamak amacıyla hermetik olarak kapatılmıştır. Çinko korumalı muhafaza ise korozyona dayanıklıdır.
- Mil veya kilometre şeklinde mesafe gösterimi mevcuttur (ön ayarlı üniteler talep üzerine temin edilebilir).
- En güncel üretici özelliklerini karşılayacak şekilde birçok oranda mevcuttur.
- Zorlu yol koşullarında bile her iki yöndeki (aracın iki tarafındaki) devirleri doğru şekilde kaydeder.
- Kolay takip için ayrı seri numaralarına sahiptir.
- Kurulumu kolaydır; kablo tesisatı, elektrik veya karmaşık programlama gerekmez; standart ½”-20 montaj cıvatası ile takılır.
- Montaj braketlerinden ve poyra kapaklarından oluşan eksiksiz bir seriyle desteklenir.
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40°F ila 180°F (-40°C ila 85°C); Ürün kütlesi: 1,35 libre. (600 gram).
Elektrikli Hubodometreler
- Tek bir model, her lastik uygulamasına uygundur.
- Mil veya kilometre birimiyle kullanılabilmesinin yanı sıra ön ayarlı mesafe ayarı mevcuttur (programlama aracı ve kolay takip edilebilir talimatlar dâhildir).
- Ünitenin yapısında değişiklik yapılmasını kalıcı olarak engelleme imkanına sahip güvenli kilitleme özelliği.
- Ayrı trip ve servis ömrü toplamları.
- Pahalı kalibrasyon makinelerine ve okuma cihazlarına olan ihtiyacı ve karmaşıklığı ortadan kaldırır.
Analog Hubodometreler
- Dayanıklı yapı: Kalıp döküm çinko muhafaza, yağ emdirilmiş bronz rulmanlar, sertleştirilmiş çelik şaft.
- Acetal reçineli dişli, pinyon ve tekerlek ile tamamen mekanik.
- Benzersiz karşı ağırlık tasarımı, yörüngede dönmeyi önler ve hassasiyet sağlar.
- Kalibrasyon, ayar veya pil gerekmez.
Axilok Birimleştirilmiş Tekerlek Rulmanı Somun Sistemi
-
- Kurulum, bakım ve envanter maliyetlerini azaltır.
- Poyra bileşenlerini sabitlemenin ve ayarlamanın hızlı ve doğru yöntemi (önerilen ayar sınırları dâhilinde).
- Conta ve rulman ile lastik dişi ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
- Kurulum, bakım ve envanter maliyetlerini azaltır.
- Üç parçalı ayar somunu sistemlerini (geçmeli tip) ve kilit elemanı gerektiren iki parçalı sistemleri ortadan kaldırır.
- Altı noktalı soket ve tork anahtarıyla kolay montaj.
- Standart veya “D” tipi düz oluklu miller için direksiyon aksı, tahrik ve römork için mevcuttur.
Sıcaklık Gösterge Noktaları
- Kolay gösterge; poyra sıcaklığı 250°F (121°C) değerini aştığında beyazdan siyaha döner; +/-1° sapma ile doğru sonuç verir.
- Yolculuk öncesi poyra kontrolünü kolaylaştırır; beklenmedik arızaların yaşanmamasına yardımcı olur.
- Islak koşullarda bile güçlü yapışma performansı -40°F ila 300°F (-40°C ila 148°C).
Kurulum ve Ayar Araçları
Rulman ve contaların doğru bir şekilde takılmasını ve ayarlanmasını daha kolay hale getirmek için tasarlanan çeşitli kurulum ve ayar araçları da sunuyoruz.
Temizleme Diski (poyra hazırlığı için)
- Parça No: HACT1
Rulman Ayarı için Saatli Komparatör
- Zamandan tasarruf eder: Poyra oynamasını doğru şekilde hızlıca ve kolayca doğrulayabilirsiniz.
- Her yerde çalışır: Tüm aks ve poyra modelleri için ayarlanabilir konumlandırma başları.
- Güçlü tutunma: Endüstriyel dayanım mıknatısları güçlü tutunma performansı sağlar.
- Parça No: BADG1
Altı Köşeli Soket (Axilok birimleştirilmiş tekerlek rulman somunu sistemiyle kullanılır)
Parça Numaraları:
- 494125: 12 TPI Römork
- 493250: 16 TPI Römork
- 492125: 18 TPI Direksiyon
- 492125: 12 TPI Direksiyon
- 494000: 12 TPI Tahrik
Montaj Aparatı ® (conta montajı)
- Contayla paketlenmiş tek kullanımlık araç.
- Contanın doğru takılmasını sağlar (birçok conta sorunu uygunsuz takma işleminden kaynaklanır).
- Contalarla birlikte (“T” ile biten parça numaraları).
Ticari Sınıf Conta Takma Aracı
- Tahrik kolu, takma aleti, rulman kılavuzu ve altıgen somun ile birlikte.
- Bileşenler ayrı ayrı satılır.
- Tahrik Kolu Parça No.: H1.
- Takma Aleti (referans uygulamaya özgü veriler).
- Rulman Kılavuzu (referans uygulamaya özgü bilgiler).
- Altıgen Somun (tahrik koluyla verilir).
Aşınma Manşonu Tahrik Elemanı
- İki ayrı araç gerekir: Akslı manşon tahrik elemanı ve tahrik plakası.
- Bileşenler ayrı ayrı satılır.
- Akslı Manşon Tahrik Elemanı Parça No: AD1.
- Tahrik Plakası (referans uygulamaya özgü veriler).
Uygulamalar:
Ticari araçlar (satış sonrası)