Standart ve ağır yük U Serisi Yataklı Bilyalı Rulman Ünitelerimizde, Ayar Vidalı Tespit Mekanizması (UC 200 ve UC 300), Eksantrik Tespit Bileziği (UEL 200) ve Germe Manşonu Tespit Elemanı Serimizde (UK 200) kullanılmak üzere Konik İç Çap Yüzeyi bulunur. Bu seri kapsamında, en popüler uygulamalarda hazır şekilde kullanılabilecek güvenilir Timken ürünleri bulunmaktadır.
Tasarım Özellikleri
- Rulmanların dış bileziklerinin küresel yapıda olması ve hassas işlenmiş dökme demir yataklar sayesinde dış bileziklerin dönmesi önlenir.
- Rulmanlar, milde +/− 3 dereceye kadar eksen kaçıklığını tolere edebilir.
- −20°C ve 100°C arasında normal çalışma için tasarlanmıştır.
- Hassas sızdırmazlık tertibatı rulman ömrünü uzatır ve yağlama kaçaklarını azaltır.
- Geniş iç bilezikli bilyalı rulmanlar mil üzerinde daha geniş yük taşıma alanı sağlar.
- Herhangi bir değişiklik yapılmadan pek çok uygulamada muadil rulman tertibatı olarak kullanılabilir.
- Yüksek mukavemetli yataklar, endüstriyel uygulamaların çoğu için uygundur.
- Rulmanlar önceden yağlanmıştır ve hızlı montaj için hazırdır.
- Timken bilgi birimi ve desteği standart olarak sunulur.
Endüstriyel Sektörler/Uygulamalar
- Malzeme Elleçleme
- Yiyecek ve İçecek
- Tarım
- Ambalajlama
- Endüstriyel Fanlar/Blowerler
- Cam Üretimi
- Tuğla Üretimi
- Kağıt ve Baskı