Rulmenții TSU sunt ansambluri unificate, autonome, capabile să suporte sarcini radiale mari și să preia sarcini axiale în ambele direcții.
Gama dimensională:
- Diametru interior: 30,000 mm – 45,000 mm (1.1811 in. – 1.7717 in.)
- Diametru exterior: 58,000 mm – 80,000 mm (2.2835 in. – 3.1496 in.)
Caracteristici constructive:
- Ansamblu unificat, de sine stătător
- Suportă sarcini radiale mari și sarcini axiale bidirecționale
Aplicații:
- Roți spate pentru automobile
- Transmisii
- Reductoare de turație
- Echipamente industriale