Aceşti rulmenţi suportă numai sarcina radială şi pot permite atât dilataţia, cât şi contracţia arborelui. Deplasarea axială relativă a unui inel al rulmentului în raport cu celălalt are loc în condiţii de fricţiune minimă, în timp ce rulmentul se roteşte. Rulmenţii de tip N pot fi utilizaţi într-una sau ambele poziţii de susţinere a arborelui, dacă sunt prevăzute alte mijloace de preluare a sarcinilor axiale. Inelul exterior are un alezaj cilindric fără gulere, în timp ce inelul interior încorporează două gulere.
Gamă de dimensiuni: Diametru exterior de 80 mm – 200 mm
Atribute de proiectare
- Construcţia are un inel exterior cilindric şi două gulere pe inelul interior, rulmenţii de tip N fiind astfel extrem de potriviţi pentru utilizarea ca rulmenţi flotanţi.
- Componentele separabile simplifică montarea şi demontarea.
- Permite dilataţia şi contracţia axială a arborelui.
- Asigură deplasarea axială între inele în condiţii de frecare minimă în timpul rotirii.
- Suportă sarcini radiale mari.
- Nu este adecvat pentru aplicaţii cu sarcini axiale.
Aplicaţii
- Echipamente de fabricare a cimentului, cum ar fi concasoare; laminoare verticale, mori cu bile şi laminoare de role; transmisii de transportoare; reductoare de angrenaje, lagăre principale sferice; axe de rotaţie şi cuptoare rotative pentru fabricarea cimentului
- Echipamente de generare a energiei, cum ar fi pulverizatoare, reductoare cu angrenaje şi transmisii cu roţi dinţate
- Echipamente de extracţie petrolieră, cum ar fi pompe de noroi, trolii de foraj, capete de injecţie, cârlige de macarale, geamblacuri, macarale de foraj şi capete hidraulice motoare