Questi cuscinetti sono in grado di sostenere esclusivamente carichi radiali e di gestire sia i fenomeni di espansione che quelli di contrazione. Lo spostamento assiale relativo di un anello verso l’altro si verifica con un attrito minimo durante la rotazione del cuscinetto. I cuscinetti di tipo N possono essere utilizzati in una o due posizioni per il supporto dell’albero in presenza di altri mezzi di connessione assiale. L’anello esterno è dotato di alesaggio cilindrico senza bordini; l’anello interno comprende due bordini.
Gamma dimensionale: diametro esterno da 80 mm a 2.000 mm
Caratteristiche di progettazione
- La configurazione comprende un anello cilindrico esterno e due bordini sull’anello interno, che rendono i cuscinetti di tipo N ideali per essere utilizzati come cuscinetti flottanti.
- La separabilità dei componenti semplifica le operazioni di assemblaggio e rimozione.
- Sostiene i fenomeni di espansione e contrazione assiale.
- Consente lo spostamento assiale fra anelli con attrito ridotto al minimo durante la rotazione.
- Sostiene elevati carichi radiali.
- Non adatto per le applicazioni soggette a carichi assiali.
Applicazioni
- Attrezzature per la produzione di cemento, fra cui frantoi e vagli; laminatoi verticali; nastri trasportatori, riduttori e forni rotativi
- Attrezzature per la generazione di potenza, fra cui polverizzatori, scatole di ingranaggi e riduttori
- Attrezzature per l’industria estrattiva.