Rulmenți radiali cu bile rezistenți la coroziune Timken®
Fabricanții de produse alimentare și băuturi au nevoie de rulmenți premium care să asigure timpi mari de funcționare ai utilajelor și siguranța alimentelor. Puteți face față acestor provocări utilizând rulmenții radiali cu bile rezistenți la coroziune Timken®.
Fabricați cu inele, bile și colivii din oțel inoxidabil, acești rulmenți rezistenți la coroziune și lubrifianții de uz alimentar pot spori gradul de siguranță al alimentelor și pot prelungi durata de funcționare ca urmare a unei fiabilități îmbunătățite. Construcțiile standard, cu secțiune subțire, înguste și miniaturale sunt oferite în următoarele serii și configurații:
- Seriile 6000, 6200, 6300 și 600
- Fără etanșare, două șaibe de etanșare cu contact și două șaibe de protecție
- Unsoare de uz alimentar standard, lubrifiant solid de uz alimentar; și unsoare de uz industrial standard
Avantajele produselor
- Rezistă la coroziune și cresc capacitatea de detectare a metalelor datorită inelelor, bilelor și coliviilor din oțel inoxidabil
- Crește siguranța alimentară cu unsoarea rezistentă la apă, clasificată NSF H1, pentru rulmenții protejați cu șaibe de protecție și cu șaibe de etanșare
- Lubrifiantul solid versatil Timken® este o alternativă la unsoare pentru mediile de lucru dure
- Fac față unei game largi de temperaturi de funcționare cu lubrifianți de înaltă performanță
Obțineți soluții care:
Cresc siguranța alimentară
Produsele noastre respectă legislația și reglementările stricte privind siguranța alimentelor, inclusiv conformitatea cu FDA 21.CFR 178.3570. Drept urmare, crește performanța fabricației alimentelor.
Reduc costurile de întreținere
Produsele premium sunt proiectate să funcționeze un timp mai îndelungat în aplicații și medii solicitante.
Reduc opririle neplanificate
Produsele garantate pentru multă vreme vă ajută să evitați opririle accidentale și costisitoare. Preveniți înlocuirile de rulmenți costisitoare cu produse proiectate pentru a face față coroziunii și substanțelor chimice dure.
Sporesc productivitatea generală
Produsele noastre sunt proiectate pentru eficiență. Puteți menține o eficiență optimă de funcționare, în ciuda spălărilor chimice și a mediilor de lucru cu umiditate mare.
O soluție inteligentă
Rulmenții radiali cu bile rezistenți la coroziune produși de compania noastră se potrivesc perfect pentru o varietate de aplicații:
- Mașini de dezosat carnea de pasăre
- Role transportoare
- Mașini de format, umplut și sigilat
- Echipamente de umplere și etanșare doze de aluminiu
- Cântare combinatoriale
- Echipamente de etichetare
Lubrifiant solid
Lubrifiantul solid Timken FVSL613, o alternativă la unsoarea consistentă, pentru utilizare în mediile de lucru dure, este o structură de polimer micro-poros combinată cu uleiuri și aditivi de înaltă performanță.
Lubrifiantul solid poate conține de trei ori mai mult ulei decât un volum similar de unsoare. Lubrifiantul solid umple complet volumul liber în rulmenți între căile de rulare, elementele de rostogolire și colivie.
În timpul rotației rulmentului, polimerul lubrifiantului solid eliberează cantitatea corespunzătoare de ulei pentru a lubrifia elementele de rostogolire și căile de rulare.
Caracteristicile lubrifiantului solid Timken:
Igienic.
Compoziția sa unică împiedică lubrifiantul să contamineze produsele alimentare. Opțiunea de lubrifiant solid Timken FVSL613 conține un ulei sintetic clasificat NSF H1, care respectă liniile directoare FDA pentru lubrifianți privind contactul accidental cu alimentele, în conformitate cu 21.CFR 178.3570.
Protejat.
Rezervoarele de ulei, complet umplute și cu dimensiuni mari, protejează împotriva spălării și pătrunderii contaminanților pentru o funcționare în condiții de siguranță și fiabilitate.
Rentabil.
Lubrifiantul solid Timken poate să reducă costurile de exploatare și să crească productivitatea operațională.
Versatil.
Cu o gamă largă de soluții de lubrifianți solizi, putem răspunde cerințelor oricărei aplicații, inclusiv operării în medii industriale cu temperaturi ridicate sau cu spălare intensă.
Pentru date despre produse, prețuri și disponibilitate, contactați reprezentantul dvs. local de vânzări.