[Page Title]

Uma carreira – métrico

A empresa continua a ampliar sua linha de rolamentos de rolos cônicos de uma carreira em tamanhos métricos para atender às necessidades dos clientes e atualmente oferece uma das mais amplas variedades de peças métricas do segmento.

Uma carreira – métrico

Conhecido por ter a mais completa família de rolamentos de rolos cônicos de uma carreira em polegadas, a Timken também oferece uma ampla variedade de rolamentos de rolos cônicos de uma carreira em tamanhos métricos populares de acordo com a ISO 355:2007. Consulte o catálogo de Rolamentos de rolos cônicos métricos Timken abaixo para obter as tabelas de produtos e as informações do sistema de numeração de peças.

Atributos de projeto

  • Os projetos dos rolamentos padrão refletidos no catálogo proporcionam longa vida útil para uma ampla variedade de aplicações industriais e móveis.
  • Os rolamentos de projeto superior estão disponíveis mediante solicitação para atender aos requisitos de alto desempenho para as aplicações mais desafiadoras.
  • Alguns tamanhos estão disponíveis com um anel externo com flange, facilitando o alinhamento preciso de furos do mancal.
  • Dois conjuntos combinados de rolamentos métricos de uma carreira também estão disponíveis para aplicações que exigem uma capacidade de carga maior ou onde o eixo deve ser fixado axialmente nas duas direções com uma folga axial ou pré-carga específica. Consulte Duas carreiras – métrico.

Aplicações

  • Caixas de transmissão, bombas e transportadores usados em aplicações de geração de energia, mineração, petróleo e gás, energia eólica, papel e celulose, alimentos e bebidas, cimento e metais.
  • Sistemas de transmissão, caixas de transmissão, centros de eixo, pontas de eixo e transmissões usados em construção, mineração, aplicações ferroviárias, segmento automotivo e veículos comerciais.