İnç cinsinden en geniş tek sıra konik makaralı rulman yelpazesiyle bilinen Timken, ISO 355:2007 uygun olarak metrik cinsten popüler tek sıra konik makaralı rulmanlarda da geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ürün tabloları ve parça numaralandırma sistemi bilgileri için lütfen Timken Metrik Konik Makaralı Rulmanlar kataloğuna bakın.
Tasarım Özellikleri
- Katalogda yer verilen standart tasarıma sahip rulmanlar, geniş bir yelpazedeki endüstriyel ve mobil uygulamalar için uzun hizmet ömrü sağlar.
- En zorlu uygulamaların yüksek performans gerekliliklerini karşılamak için talep üzerine çeşitli parça numaraları altında Premium tasarıma sahip rulmanlar da sunulmaktadır.
- Muhafaza deliklerinin kesin bir şekilde hizalanmasını sağlayan flanşlı dış halkaya sahip belirli boyutlar bulunmaktadır.
- Daha yüksek yük taşıma kapasitesi gerektiren veya şaftın spesifik bir eksenel boşluğu veya ön yükü ile her iki yönde eksenel olarak konumlandırılmasını gerektiren uygulamalar için metrik olarak eşleştirilmiş iki tek sıra rulman tertibatı da bulunmaktadır. Bkz. Metrik Çift Sıra.
Uygulamalar
- Elektrik üretimi, madencilik, petrol ve gaz, rüzgar enerjisi, kağıt hamuru ve kağıt, gıda ve içecek, dişli tahrik ekipmanları, çimento ve metal uygulamalarında kullanılan dişli kutuları, pompalar ve konveyörler.
- İnşaat, madencilik, demir yolu, otomotiv ve ticari araçlarda kullanılan güç aktarma organları, dişli tahrik ekipmanları, aks merkezleri, tekerlek göbekleri ve transmisyonlar.