지속 가능성
Wind Techs는 전원을 켜는 데 중요한 역할을 합니다.
2020년과 2021년에는 미국에서 기록적인 풍력 터빈 설치가 있었으며 용량이 30% 증가했습니다. 오늘날 업계는 터빈 설계자, 제조업체 및 설치자부터 유지 보수 및 수리를 수행하는 등반 타워에 이르기까지 120,000개 이상의 일자리를 지원합니다.
Timken Power Systems 서비스 그룹의 일부인 H&N Wind 의 비즈니스 관리자인 Nathan Glessner는 말 그대로 미국 전역의 커뮤니티에 불을 밝히기 위해 엄청난 수준의 기술자 팀을 관리합니다.
기계적인 기술은 팀켄 전체의 깊은 지원과 함께합니다.
Glessner는 풍력 사업에 진출하기 전에 H&N Electric에서 시작했습니다. “강 건너편에 있는 고등학교를 졸업하고 용접공이 되었기 때문에 제작 공장에서 시작했습니다.”라고 그는 말합니다.
2005년 그는 H&N 기술 최초로 풍력 타워를 올랐습니다. “오레곤에 있었어요.”라고 그는 말합니다. “일본에서 두 명의 기술자가 문제를 해결하기 위해 미국으로 날아갔습니다. 그들은 적절한 도구가 없었기 때문에 우리를 찾았습니다.”
“풍력 에너지는 전력망에서 점점 더 중요해지고 있으며, 이는 우리 가 하는 작업도 중요하다는 것을 의미합니다.”
네이선 글레스너
비즈니스 매니저, H&N Wind
오늘날 H&N 팀을 성장시키는 것은 Glessner의 가장 큰 과제입니다. “풍력 기술은 수요 가 많습니다.”라고 그는 말합니다. “자유와 모험을 찾는 젊은이에게 훌륭한 직업입니다. 당신은 전국의 사람들을 알게 되며, 그것은 중요한 일입니다.”
그는 훈련 가능한 후보자를 끊임없이 찾고 있으며 그가 만나는 곳마다 유망한 젊은 인재에게 자신의 카드를 건네주는 것으로 알려져 있습니다. “지게차, 선반, 건물 등은 살 수 있지만 열심히 일하는 사람은 찾기 어렵습니다.”라고 그는 말합니다.
일부 3MW 터빈은 풍경 위에 35층 높이로 솟아 있습니다. Glessner는 많은 일이 발생하지만 올바른 태도와 약간의 기계적 능력이 있으면 빠르게 적응할 수 있다고 말합니다. “베어링 교체, 전기 업그레이드, 토크, 텐셔닝, 오일 교체 등 우리가 매일 하는 작업입니다.”라고 그는 말합니다.
H&N은 기어 박스, 발전기 및 모터 수리, 베어링 및 토크 제한기 전문 지식을 포함하여 팀켄의 모든 자원과 지식을 바탕으로 합니다. 유지 관리 요청 및 비상 상황 시 사용할 수 있는 모든 것입니다.
“고객에게 타워 다운이 발생하면 상황이 항상 시급합니다.”라고 그는 말합니다. “풍력 발전소는 항상 일정 비율의 터빈을 사용할 수 있도록 전기 회사와 계약합니다. 타워가 무너지면 어제 당신이 필요합니다.”
안전하게 놀고 경치 즐기기
풍력 기술의 하루는 의제, 안전 프로토콜 및 가능한 위험을 검토하기 위한 아침 뒷문 회의로 시작됩니다. 강풍이나 번개 폭풍은 계획을 빠르게 변경할 수 있습니다.
등반 전에 하네스 검사는 필수입니다. 대부분의 터빈에는 케이블을 위로 당기는 모터가 있어 등반에 도움이 되도록 80~100파운드의 무게를 줄입니다. 도구, 부품, 물, 음식 및 기타 필수품은 외부 호이스트 또는 내부 리프트 시스템으로 탑으로 올라갑니다.
풍력 발전소는 바람이 강하고 신뢰할 수 있는 곳에 건설됩니다. 해안 지역, 둥근 언덕, 탁 트인 평야 및 산 틈새. 그것은 일반적으로 항해 가능한 지형이나 적당한 날씨와 동일하지 않지만 다양성과 모험은 이길 수 없습니다. Glessner는 “저는 전 세계를 돌아다녔습니다. “대부분의 작업에서 우리는 유리 섬유 나셀 내부에 안전하게 있지만 뷰를 확인하기 위해 매번 뚜껑을 열어야 합니다.”

더 이상 “과도기” 전원이 아닙니다.
2022년 3월 29일, 미국의 풍력 에너지는 중요한 이정표에 도달했습니다. 처음으로 미국 풍력 발전 단지는 2,000GWh를 초과하여 생산했습니다. 이는 한 달에 평균 200만 가구 이상의 가정에 전력을 공급할 수 있는 양입니다. 그 24시간 동안 바람은 천연 가스를 제외한 모든 동력원을 능가했습니다.
Glessner는 “풍력 에너지는 전력망에서 점점 더 중요해지고 있습니다. “이는 우리가 하는 작업도 중요하다는 것을 의미합니다.”
서비스 엔지니어와 기술자는 전 세계 풍력 에너지 성장에 매우 중요합니다. Andy Zhou와 그의 팀이 중국의 풍력 에너지 문제를 해결 하는 방법을 읽어보십시오 .
Published: 2022/10/12
