리더십
팀켄 파워 시스템: 종단 간 수력 전기 서비스 제공 업체
태양열과 풍력에너지 사업이 성장하고 있지만, 기존 재생 에너지원인 수력 에너지는 여전히 전 세계적으로 생성되는 재생 가능한 전력의 60%를 차지합니다. 지난 10년 동안 초기 수명의 끝이 임박한 수력 시설을 정비하고 개선하는 데 미국에서만 80억 달러를 투입했습니다.
이러한 시설의 신뢰성은 공동체 유지에 매우 중요합니다. 무엇보다도, 수력 발전은 미국의 모든 자체 기동 중 40%를 책임집니다. 수력 발전소는 구동에 필요한 초기 전력이 적기 때문에 정전 후 전력 발전소 및 그리드를 다시 가동하기 위한 공급원으로 이상적입니다.
공동체의 장기적인 수력 에너지 투자를 극대화하는 기술
“수력이라고 하면 사람들은 나이아가라 폭포나 후버 댐과 같은 대규모 시설을 상상합니다.” 팀켄 파워 시스템(TPS)의 상무 관리자이자 30년 경력의 수력 산업 베테랑인 Richard Pelczar가 말합니다. “대부분의 수력발전소는 물의 유입량 대비 배출량 감소가 낮고 저수지를 거의 찾아볼 수 없는 작은 강 근처에 위치합니다. 이러한 소수력 발전소의 대부분은 상류에 위치한 댐의 방류수에 의존하죠. 계절에 따라 유수가 발생하고 지속적인 유지 보수에 사용할 수 있는 자금이 적은 곳입니다. 이러한 공동체에 우리의 영향이 가장 크게 미칩니다.”
많은 미국 공동체는 기반 시설 인센티브로 수력 발전 붐이 일어난 1980년대에 처음 건설된 수력 발전소를 운영합니다. 현재 팀켄 파워 시스템의 일부가 된 Philadelphia Gear는 당시에 높은 신뢰성의 최신 드라이브를 자체 장비 또는 애프터마켓 업그레이드로 제공했습니다.
Pelczar는 아칸소강 및 앨러게니강을 대상으로 한 여러 유명 프로젝트를 기억합니다. 그는 아칸소강의 Murray 수력 발전소에 대규모 유성 기어 증속기를 공급한 것이 가장 중요한 프로젝트라고 생각합니다.

“발전소에 있는 두 증속기의 무게는 각각 약 124,700kg(275,000파운드)이며 크기는 기관차만 합니다.” Pelczar가 설명합니다. “북미에서 가장 큰 유성 증속기 중 하나이고, 고효율 및 긴 수명으로 높은 토크 부하를 전달하도록 보수적으로 설계되었습니다. 이 기어박스가 30년이 지난 후에도 여전히 완벽하게 작동하는 것은 우리의 설계 엔지니어링 팀과 제조 팀 덕분입니다.”
오랫동안 지속되는 제품이지만, Pelczar는 서비스를 중단 없이 제공하려면 장비를 정비하는 것이 중요하며 많은 수력발전소 고객이 그렇게 하고 있다고 말합니다. “고객은 한곳에서 필요한 것을 모두 얻고자 전자 기계 시스템에 대한 총체적인 지식을 우리에게 찾고 있습니다.” Pelczar가 말합니다.
종단간 구동계 서비스의 새로운 범주 만들기
TPS의 완전한 전기 기계 지식과 기능은 그 어떤 산업 서비스 범주라도 초월합니다. 대신, 전체 종단간 구동계를 관장하는 완전히 새로운 서비스 범주를 만들고 있습니다.
“우리는 독특한 서비스를 제공합니다.” Pelczar가 말합니다. “고객이 단일 담당자와 작업하고 우리가 제공하는 것을 모두 사용할 수 있다면, 복잡한 구동계 수리 프로젝트를 예산 내에서 제시간에 달성하기 쉬워집니다. 이는 재생 에너지부터 수처리, 식품 가공 및 그 밖의 모든 필수 산업에 이르는 산업 분야에 걸쳐 적용됩니다.”
가족과 기업을 위한 항시 대비 홍보
TPS는 현재 펜실베이니아의 앨러게니 강에서 Eagle Creek Renewable Energy와 함께 신뢰성을 높이기 위해 26개의 수력 터빈을 업그레이드하는 장기 프로젝트에 참여하고 있습니다. 여러 개의 맞춤형 기어박스 장치가 이미 교체되었으며 업그레이드는 모든 터빈이 개조될 때까지 계속됩니다.
Pelczar는 TPS가 최근 인수를 통해 Eagle Creek과 같은 고객에게 가치를 배가하는 새로운 전기 모터 능력을 보유하게 되었다고 말합니다. “우리 팀의 전기 전문가들은 전기 제어부를 업그레이드하여 모터, 발전기 및 기어박스가 원활하게 작동하도록 유지할 수 있습니다.”라고 Pelczar가 말합니다.
한 예로, TPS는 캘리포니아에 기반을 둔 재생 에너지 공급업체 Imperial Irrigation District가 고객에게 “항시 대비와 예측 가능성”을 제공하는 사명을 달성할 수 있도록 총체적인 능력을 사용했습니다.
지역 고객사 영업 전문가인 Richard Brossia는 “훤히 꿰뚫고 있는 분야죠.”라고 말합니다. “중요한 제품일수록 더 많은 가치를 배가합니다. 당사의 기어박스 정밀 검사, 전기 모터 수리 및 베어링 전문 지식 능력을 결합하여 Imperial사가 캘리포니아 시골 지역 150,000명의 고객에게 중단 없이 에너지를 제공할 수 있도록 만들었습니다.”
Richard Brossia
지역 고객사 영업 전문가
____________
지역 고객사 영업 전문가인 Richard Brossia는 “훤히 꿰뚫고 있는 분야죠.”라고 말합니다. “중요한 제품일수록 더 많은 가치를 배가합니다. 당사의 기어박스 정밀 검사, 전기 모터 수리 및 베어링 전문 지식 능력을 결합하여 Imperial사가 캘리포니아 시골 지역 150,000명의 고객에게 중단 없이 에너지를 제공할 수 있도록 만들었습니다.”
팀켄과 휘하 브랜드는 수력 외에도 제품 개발 및 서비스 엔지니어링 지식으로 풍력 및 태양열 에너지 산업을 발전시킵니다. 팀켄 베어링이 풍력 에너지를 어떻게 보다 실용적으로 만드는지, 그리고 Cone Drive의 웜 드라이브가 어떻게 태양광 발전 단지가 태양을 보다 효율적으로 추적하도록 만드는지 알아보십시오.
Last Updated: 2021/11/19
Published: 2021/05/18