솔리드 블록 – 테이퍼형 롤러 베어링
고성능 베어링과 더블립 씨일을 갖춘 팀켄의 E형 테이퍼 롤러 베어링 내장 유닛은 재공 및 재료 처리 설비와 같은 거친 적용개소에 이상적입니다. 고성능 베어링, 더블립 씨일, 내식성 하우징 및 로킹 칼라(locking collars) 등을 갖추고 있어서 표준 팀켄 베어링을 사용하는 현재 산업 최고의 디자인들 보다 더 발전된 작동 수준을 제공합니다.
필로 블록
2볼트 및 4볼트 필로 블록은 까다롭고 오염되기 쉬운 적용개소에서 회전 축을 지지합니다. 2010년 4월에 출시됩니다.
플랜지 유닛
1-3/16” ~ 5” (35mm ~ 125mm)의 크기를 가진 조종되는(piloted) 4볼트 플랜지 유닛. 2011년에 출시됩니다.
테이크업 유닛
1-3/8” ~ 4” (35 mm ~ 100 mm)의 크기를 가진 광폭 슬롯 및 톱 앵글 테이크업 유닛. 2011년에 출시됩니다.