I cuscinetti assiali a sfere tipo TVL forniscono un attrito eccezionalmente basso, un funzionamento silenzioso e con bassa produzione di calore ad alte velocità ed sono anche sono meno sensibili al disallineamento. I TVL sono disegnati per carichi assiali, ma sono in grado di accettare anche leggeri carichi radiali.
Gamma dimensionale: da 228,6 mm a 1371,6 mm
Caratteristiche Costruttive
- Sfere di acciaio rettificate e lappate sono racchiuse da piste di acciaio indurite e rettificate e separate da una gabbia in bronzo.
- In funzione di specifiche richieste dell’applicazione si possono richiedere materiali diversi.
Applicazioni
- Valvole di controllo fluidi
- Mandrini e tavole di macchine utensili
- Tavole rotanti per impianti estrattivi