Łożyska kulkowe wzdłużne typu TVL charakteryzują się wyjątkowo niskim tarciem, niską temperaturą pracy i cichą pracą przy dużych prędkościach, a także mniejszą wrażliwością na niewspółosiowość. Łożyska TVL zostały zaprojektowane do obciążeń wzdłużnych, ale mogą również przenosić pewne obciążenia promieniowe.
Zakres wymiarów:
228.6 mm do 1371.6 mm (9 in. do 54 in.)
Cechy konstrukcji:
- Precyzyjnie szlifowane i docierane kulki stalowe są zamknięte w hartowanych i szlifowanych stalowych bieżniach i oddzielone koszem z brązu.
- W zależności od wymagań zastosowania można określić inne materiały.
Zastosowania:
- Zawory sterujące przepływem płynów
- Stoły i wrzeciona do obrabiarek
- Stoły obrotowe do ropy naftowej i gazu