I cuscinetti SR sono prodotti con un campo di registrazione standard, basato sulla tecnica di registrazione automatica Timken Set-Right™ , e sono adatti per la maggior parte della applicazioni industriali. Dispongono di due distanziali e un anello elastico opzionale per il posizionamento assiale. Poiché entrambi i tipi sono fatti con cuscinetti popolari a singola fila, essi rappresentano una scelta economica per molte applicazioni.
Gamma dimensionale:
Dia. interno da 26,987 a 200,000 mm
Dia. esterno da 61,999 a 300,000 mm
Caratteristiche Costruttive
- Due cuscinetti TS con montaggio indiretto con distanziale coni e coppe.
- Il distanziale coppe presenta delle scanalature di lubrificazione e può alloggiare un anello elastico da commercio per il posizionamento assiale del cuscinetto.
- Due cuscinetti J-Line™ in classe N con dimensioni esterne metriche e geometria interna non metrica.
Applicazioni
- Automobilistiche