Snodi Sferici Assiali
Gli snodi sferici Timken, o boccole, sono cuscinetti radenti con contatto metallo su metallo e consistono di un anello interno rettificato sferico alloggiato in un anello esterno di accoppiamento senza nessun elemento rotolante. Mentre tutti gli snodi sferici sono rettificati di precisione e prodotti con acciaio a tutta tempra, sono disponibili versioni personalizzate che possono comprendere materiali, giochi, finiture superficiali o configurazioni speciali che si adattano ad applicazioni esclusive.
La configurazione dei nostri SBT e SBDT è caratterizzata da fori e gole di lubrificazione nell’anello esterno per una più semplice rilubrificazione attraverso l’alloggiamento.
Disponibili con alesaggio da 12,7 mm a 600 mm, con dimensioni in pollici e metriche
Caratteristiche Costruttive
- Anelli prodotti con acciaio temprato forniscono prestazioni costanti e affidabili.
- Anelli fosfatati e rivestiti con bisolfuro di molibdeno (MoS2) per minimizzare l’attrito delle superfici di contatto.
- Disegno dell’alloggiamento e dell’albero semplificati per ridurre il tempo di montaggio.
Applicazioni
- “A-frames”, cilindri di ribaltamento, montanti anteriori e posteriori, cilindri di sterzo per veicoli da miniera
- Barre di accoppiamento, cilindri di sollevamento e di inclinazione, lame di spinta, sfere di articolazione e lame di spianatura di apripista
- Snodi articolati per cilindri di sterzo superiori ed inferiori, cilindri telescopici e di benna per caricatori gommati
- Cilindri di benna e di comando per scavatori idraulici
- Applicazioni varie per “space shuttles”, strutture mobili pesanti e veicoli vari