Articulaţii sferice axiale cu contact unghiular
Articulaţiile sferice axiale (SPB) de la Timken sunt rulmenţi de tip metal pe metal alcătuiţi dintr-un inel interior rectificat, cu geometrie sferică, introdus într-un inel exterior pereche, fără niciun fel de element de rulare. Deşi toate articulațiile sferice axiale sunt rectificate cu precizie şi fabricate din oţel de călire pătrunsă, sunt disponibile comenzi personalizate care pot include materiale, jocuri, finisaje ale suprafeţelor sau configuraţii speciale pentru a permite utilizarea în aplicaţii unice. Construcțiile noastre SBT şi SBDT prezintă orificii şi canale de lubrifiere pe inelul exterior pentru o relubrifiere facilă prin carcasă.
Disponibile cu dimensiuni ale alezajului de 12,7 mm – 600 mm (0,5 inci – 23,622 inci)
Atribute de proiectare
- Inelele fabricate din oţel călit ajută la asigurarea unei performanţe constante şi fiabile.
- Inelele tratate prin fosfatare, acoperite cu disulfură de molibden (MoS2), reduc la minimum frecarea suprafeţelor de contact.
- Construcţiile simplificate ale carcasei şi arborelui reduc durata de instalare.
Aplicaţii
- Cadre de tip A, cilindri de basculare, traverse faţă şi spate şi cilindri de direcţie pentru vagonete de mină
- Bare de suspensie egalizatoare, cilindri de ridicare şi înclinare, lame de împingere, bile de articulație şi lame de excavat pentru buldozere
- Cilindri de direcţie superiori şi inferiori cu îmbinare articulată şi cilindri de bigă şi cupă pentru încărcătoare cu roţi
- Cilindri de braţ şi cupă pentru excavatoare hidraulice
- Aplicaţii suplimentare pentru navetele spaţiale, structuri mobile masive şi vehicule diverse