Sellos de aceite
Los retenes para aceite, también denominados retenes para grasa, fluido o retenes sucios, cierran los espacios entre los componentes estáticos y en movimiento en equipos mecánicos y ayudan a evitar las fugas de lubricante. También impiden el acceso de contaminantes dañinos a la maquinaria, especialmente en entornos difíciles. En los componentes principales de prácticamente cualquier tipo de maquinaria y vehículo en funcionamiento, estos retenes protegen toda clase de rodamientos de rodillos y manguitos, bolas herméticas y de construcción de precisión.
En los rodamientos de precisión, evitan que se produzcan fugas de lubricante en los rodamientos o en zonas específicas. En los componentes de maquinaria, ayudan a evitar la entrada de agentes abrasivos, humedad corrosiva y otros contaminantes dañinos. También ayudan a evitar la mezcla de medios diferentes, como el aceite lubricante y el agua.
Atributos de diseño
- Los retenes para grasa y aceite de Timken proporcionan diseños de retención de precisión que se adecuan a numerosos equipos originales o aplicaciones de posventa.
- Los retenes ayudan a asegurar un rendimiento constante y fiable.
Aplicaciones
Los retenes se utilizan en una amplia gama de equipos en miles de aplicaciones como:
- Automóviles
- Fabricación
- Obras públicas
- Refinerías de aceite
- Transmisión de potencia