Aplicar correctamente la grasa es esencial para obtener un rendimiento perfecto de cualquier rodamiento. La grasa de alto rendimiento de Timken se ha creado específicamente para condiciones de funcionamiento extremas de los rodamientos de cubos de ruedas destinados a carreras.
Atributos de diseño
- Los aditivos especiales ofrecen una mayor protección frente al agua, la oxidación y la corrosión.
- La polialfaolefina (PAO) sintética conforme a la norma ISO 220 permite una mayor tracción de los rodillos de los rodamientos (menos deslizamiento), lo que provoca:
- Una disminución de la temperatura de funcionamiento
- Una mayor vida útil del rodamiento
- Un aumento de la eficacia del par motor de las ruedas.