SNT-Stehlager

Timken SNT-Stehlager zeichnen sich durch langlebige Gehäuse aus Gusseisen aus. Ihre robusten Dichtungsvarianten verhindern den Schmiermittelaustritt und halten Verunreinigungen fern. Zusammen mit Timken® Hochleistungs-Pendelrollenlagern erhalten Sie eine metrische geteilte Gehäuseeinheit, die bei Einsätzen in schwierigsten Umgebungen gute Leistung zeigt.

Timken SNT-Stehlager sind in Konfigurationen mit zwei und vier Bolzen erhältlich. Die SNT-Linie umfasst Gehäuse der Baureihen 200, 300, 500 und 600; die Baureihen 3000 und 3100 sind für größere Anwendungen bestimmt.

 

 

 

Wellengrößenbereich: 20 mm bis 380 mm, für besonders anspruchsvolle Anwendungen sind Gehäuse aus Stahlguss und aus Gusseisen mit Kugelgraphit lieferbar.

Weitere Ausführungsmerkmale und Dichtungsvarianten werden unter dem Menüpunkt „Einzelheiten“ angezeigt.

Industriezweige und Anwendungen

Timken SNT-Stehlager sind für anspruchsvolle Einsätze in der Schwerindustrie ausgelegt:

      • Stromerzeugung aus Kohle
      • Bergbau/Zuschlagstoffe/Zement
      • Metallverarbeitung
      • Papier und Zellstoff/Sägewerke/Holzverarbeitende Industrie/Wasseraufbereitung
      • Lebensmittelverarbeitung
      • Lagerhaltung
      • Bewegliche Brücken/Strukturen
      • Industrieventilatoren/-gebläse