Exzenterspannringe, R-Serie

Unser 1923 patentierter selbstsichernder Spannring ist nach wie vor unser populärstes Produkt zur Montage von Lagern mit breiten Innenringen. Die selbstsichernden Spannringe machen Gegenmuttern, Unterlegscheiben, Ansatzstücke, Buchsen und Adapter überflüssig.

Die mit verschiedenen Dichtungen und Innenbreiten für zahlreiche Anwendungen in Landwirtschaft und in Industrie erhältlichen Lager mit selbstsicherndem Spannring sind die am einfachsten zu montierenden Gehäuseeinheiten.

Der Exzenterspannring hat eine relativ zur Spannringbohrung exzentrisch angeordnete Ausdrehung. Bei der Montage auf der Welle wird diese exzentrische Ausdrehung in eine exzentrische Andrehung am Lagerinnenring eingesetzt. Der Spannring wird dabei am Lagerinnenring festgezogen. Diese Anordnung sichert die Welle mit positiver Haltekraft, die beim Betrieb noch zunimmt. Es sind keinerlei Justierungen erforderlich. Der Gewindestift des Spannrings sorgt für zusätzliche Sicherung.

Ausführungsmerkmale

  • Die Einsätze sind vollbreit ausgeführt und können dadurch statische Fehlausrichtungen und große Dichtungen besser aufnehmen.
  • Die dreiteilige, faserimprägnierte R-Dichtung hat Außen- und Innenscheiben, die für eine überdurchschnittlich lange Dichtungsintegrität sorgen.
  • Der Exzenterspannring ist selbstsichernd.

Anwendungen

  • Baumaschinen
  • Förderanlagen
  • Ventilatoren und Gebläse
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Allgemeines Industriegerät
  • Klimaanlagen
  • Verpackung