Collari eccentrici serie R

Il collare autobloccante, brevettato nel 1923, continua ad essere uno dei sistemi di bloccaggio più diffusi di Timken, in quanto facilita il montaggio di cuscinetti dotati di anelli interni larghi. Il collare autobloccante elimina la necessità di dadi di bloccaggio, rondelle, spallamenti, bussole e adattatori.

Grazie a diversi tipi di tenuta variabili in larghezza, i collari autobloccanti sono le unità più semplici da installare, ideali in molte applicazioni agricole e industriali.

Il collare autobloccante è dotato di una rientranza con doppia foratura, appositamente eccentrica rispetto al foro del collare stesso. Una volta montata sull’albero, questa rientranza eccentrica si innesta, o si accoppia, con l’estremità di una camma eccentrica dell’anello interno di un cuscinetto. Quest’assemblaggio si fissa saldamente all’albero con un’azione positiva che aumenta in funzione del suo utilizzo. Non sono necessarie regolazioni aggiuntive di alcun tipo.

Caratteristiche di progettazione

  • Gli inserti dell’unità sono a larghezza piena, il che li rende più resistenti al disallineamento statico aumentando anche l’efficacia delle tenute.
  • La tenuta R-Seal in tre pezzi, incorporata in fibra, è dotata di coperture esterne ed interne, che ne garantiscono l’integrità più a lungo rispetto alle tenute standard.
  • Il collare eccentrico è dotato di un meccanismo autobloccante.

Applicazioni

  • Attrezzature edili
  • Convogliatori
  • Ventole e sfiatatoi
  • Alimenti e bevande
  • Attrezzature industriali generiche
  • Sistemi HVAC (Heat Ventilation Air conditioning and Cooling)
  • Confezionamento