Roulement à serrage par collier excentrique, série R
Le serrage par collier excentrique (breveté en 1923) représente l’un des systèmes de verrouillage les plus connus de Timken. Il facilite le montage des roulements avec bague intérieure large. Avec le système de serrage par collier excentrique, il est inutile de recourir à des contre-écrous, rondelles, épaulements, manchons et adaptateurs.
Avec de nombreuses options d’étanchéités et de diamètres d’alésage disponibles pour les applications agricoles et industrielles, les paliers à roulements à serrage par collier excentrique offrent la meilleure alternative en terme de facilité de montage.
Le collier de serrage dispose d’un alésage d’épaulement excentré par rapport à l’alésage principal du collier. Une fois assemblé sur l’arbre, le collier de serrage se fixe sur le diamètre extérieur excentré de la bague intérieure du roulement. Cet assemblage va bloquer l’arbre avec une action de serrage additionel qui s’accentue à l’usage. Aucun ajustement d’aucune sorte n’est nécessaire. La vis d’arrêt du collier apporte une sécurité de verrouillage supplémentaire.
Caractéristiques
- Les garnitures de l’unité sont pleine largeur, ce qui les rend plus tolérantes au désalignement statique et capables de supporter des joints plus agressifs.
- Le joint d’étanchéité du type R est doté de tôles de protection extérieure et intérieure qui garantissent une intégrité du joint plus longue que la moyenne.
- Le collier de serrage est dotée d’une vis de blocage .
Applications
- Équipements de construction
- Bandes de transport
- Ventilateurs et machines soufflantes
- Agro-alimentaire et boissons
- Équipement industriel général
- Climatiseurs
- Emballage