Stehlager für eine schwimmende Anordnung
Stehlager für eine schwimmende Anordnung sind mit vollbreiten Lagereinsätzen und Exzenterspannringen lieferbar. Unsere Lager der Heavy-Duty-Serie besitzen reichlich Lagerluft.
Ausführungsmerkmale
- Selbstfluchtender Ring ermöglicht anfängliche Ausrichtung mit der Welle und Axialspiel im Betrieb.
- Gebräuchliche Größen werden komplett mit Abstandsring geliefert, so dass die Einheit als Fest- oder Loslager verwendbar ist.
- Die Gehäuseeinheiten enthalten öldichte Dichtungen zur Öl- oder Fettschmierung.
Anwendungen
- Kühltürme
- Textilverarbeitung
- Materialhandhabung