[Page Title]

Metrische einreihige Kegelrollenlager Timken®

Timken arbeitet für seine Kunden an der stetigen Erweiterung seines Sortiments an metrischen einreihigen Kegelrollenlagern und verfügt heute über eine der umfangreichsten Produktpaletten an metrischen Komponenten.

Timken bietet neben einem umfassenden Angebot an zölligen einreihigen Kegelrollenlagern ein umfassendes Sortiment an gängigen einreihigen Kegelrollenlagern in metrischen Größen gemäß ISO 355:2007 an. Produkttabellen und Angaben zum Teilenummeriersystem sind im Timken Katalog für metrische Kegelrollenlager enthalten.

Ausführungsmerkmale

  • Die im Katalog gezeigten Standardwälzlager bieten lange Standzeiten für eine Reihe von industriellen und mobilen Anwendungen.
  • Für viele Teilnummern sind auf Anfrage Premium-Wälzlager erhältlich, die höhere Leistungsanforderungen für anspruchsvollste Anwendungen erfüllen.
  • Bestimmte Größen sind mit einem geflanschten Außenring lieferbar, der die präzise Ausrichtung der Gehäusebohrungen erleichtert.
  • Für Anwendungen, die eine höhere Tragfähigkeit erfordern, oder wenn die Welle mit einem bestimmten Axialspiel oder einer bestimmten Vorspannung in beide Richtungen axial positioniert werden muss, sind aufeinander abgestimmte Lagereinheiten mit zwei einreihigen Lagern in metrischen Größen lieferbar (siehe doppelreihige Kegelrollenlager in metrischen Größen).

Anwendungen

  • Getriebe, Pumpen und Förderanlagen, die bei der Stromerzeugung verwendet werden, Bergbau, Öl und Gas, Windenergie, Zellstoff und Papier, Nahrungsmittel und Getränke, Zahnradantriebe, Zement und Metalle.
  • Antriebsstränge, Zahnradantriebe, Achsmittengetriebe, Radlager und Getriebe, die im Baugewerbe, im Bergbau, in Schienenfahrzeugen, in Autos und in Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen.