Mit seinen überragenden Lebensdauer- und mittleren Hochtemperatur-Werten ist das Timken Schmiermittel für Kugellager-Gehäuseeinheiten besonders geeignet für Kugellager mit mittleren bis hohen Drehzahlen in Stehlagereinheiten und Förderanlagen. Seine Zusammensetzung ist Garant für Scherstabilität und Korrosionsbeständigkeit – sogar bei Salzwasser.
Eigenschaften
- Bietet Scherstabilität.
- Korrosionsbeständig, sogar bei Salzwasser.
- Geringe Geräuschentwicklung und ausgezeichnete Förderbarkeit.
- Arbeitet bei Temperaturen von -40° C bis +163° C.
Anwendungen
Dieser Polyharnstoff-verdickte Schmierstoff, NLGI Nr. 2, ist ideal für:
- Ofen- und Glashüttenanwendungen
- Elektromotoren
- Anlagen in der chemischen Produktion
- Geräuschempfindliche Umgebungen