Grasso per Supporti con Cuscinetti a Sfere

Offrendo una straordinaria durata e moderate caratteristiche per alte temperature, il Grasso Timken per Supporti con Cuscinetti a Sfere è stato sviluppato specificatamente per cuscinetti a sfere per velocità da moderate ad alte nei supporti e convogliatori. Questa formula mantiene stabilità allo scorrimento e resistenza alla corrosione, anche in presenza di acqua salata.

Specifiche del Prodotto

  • Mantiene stabilità meccanica allo scorrimento.
  • Fornisce resistenza alla corrosione, anche in presenza di acqua salata.
  • Evidenzia caratteristiche di bassa rumorosità ed eccellente pompabilità.
  • Funziona con temperature da -40 °C a +163 °C.

Applicazioni
Questo grasso NLGI No. 2 addensato poliurea è ideale per:

  • Forni di cottura e lavorazione vetro
  • Motori elettrici
  • Impianti chimici
  • Ambienti sensibili alla rumorosità

Product Brochures