Image Montage of Timken Products

航空起落架轮轴承  

Aircraft Landing Wheel Bearings铁姆肯公司为航空航天应用提供最佳轴承产品及服务。我们的每一件轴承都倾注了我们丰富的行业经验,力保飞机安全着陆。 629号航空起落架轮轴承是与世界顶尖级飞机机轮和制动器制造商合作的结晶。这些机轮制造商运用铁姆肯公司的专业技术,确保了每一次着陆的安全性。

 

铁姆肯公司在航空航天技术领域拥有深厚的专业技术和培训良好的服务队伍,帮助您妥善的解决问题,最大地保障您的投资效益。

 

铁姆肯公司将其经验完美地应用于轴承、航空航天工业以及维修实践,在机轮制造商之外创立行业标准。关于这些维修标准,可详阅《航空起落架轮轴承维修手册》。该手册阐述了普通起落架轮轴承的操作程序及相关问题,在维护、维修及大修(MRO)方面为终端操作人员提供了全面的指导。此外,该手册还涵盖了拆卸、搬运、清洁、检查、损坏模式、维修以及储存等操作方法。 


铁姆肯公司同时提供轴承维修和检查培训,相关培训主题包括铁姆肯公司关于下述方面的最佳实践:
- 轴承拆卸与搬运
- 轴承清洁与检查
- 轴承损坏模式
- 轴承润滑
- 轴承安装
- 轴承储存
- 轴承设置与调节

 

此外,培训内容还包括铁姆肯公司新版《航空起落架轮轴承维修手册》,其中以629号航空起落架轮轴承为例总结了铁姆肯公司长达75年的经验和心得。  联系我们, 获取更多关于铁姆肯公司培训项目的信息。 点击此处,订购《航空起落架轮轴承维修手册》。


 不论用于大型商用客机或小型私人飞机,Timken®圆锥滚子轴承皆能满足各种严苛的性能需求。铁姆肯公司的航空起落架轮轴承标称为“20629” (英制) 或“N0629” (公制),专为上述应用设计制造。在大多数商业应用中,铁姆肯公司拥有由美国联邦航空局(FAA)颁发的零部件制造商批准书(PMA)。点击此处, 详阅FAA-PMA完整列表。

 Size Range: 1.375 in. to 10.5625 in. OD (0.500 in. to 9.125 in. cone bore)


设计特性

  • 我们的设计同时满足客户和FAA质量标准的要求。
  •  编号为629的轴承性能增强方案是当前应用和新兴应用中的标准配置。这类高级轴承具有严格的公差和更高的性能,能承受一架大型喷气式客机在着陆过程中由其重量所不断产生的峰值载荷。
  • 可提供特殊表面处理,以进一步改善磨损、疲劳和摩擦性能。


应用场合

铁姆肯公司特殊表面处理在飞机起落架轮中的应用能有效解决航空应用中普遍存在的挡边/滚子端擦伤问题。

关于航空起落架轮轴承的联系方式

铁姆肯公司航空销售与市场部
336 Mechanic Street
Lebanon, NH  93766
603-448-3000
电邮地址

 

 

相关链接
航空业解决方案

 

航空起落架轮轴承维修培训


下载
行业产品与服务目录


关于新维修手册及培训的新闻发布

 

预览新版《航空起落架轮轴承维修手册》示范页:

 封面

 

 目录

 

 第19页- 内圈

 

 第20页- 内圈

 

点击此处, 订购《航空起落架轮轴承维修手册》。