ドローンカップニードルベアリングは、ラジアル荷重をサポートするために設計されていて、回転するコンポーネントの間の摩擦を軽減します。 2つの基本設計があります (完全相補型と保持器バージョンです)。  ドローンカップローラクラッチは、一方向にシャフトとハウジング間でトルクを伝達させ、反対方向には自由なオーバーランを許すように設計されています。  ニードルローラと保持器アッセンブリは、保持器によって固定されているニードルローラで構成されています。 インナーとアウターリングが無く、低い断面は最小の外径において最大の荷重能力を提供します。  ヘビーデューティーニードルローラベアリングは、比較的小さいラジアル断面において、最大の荷重能力と耐衝撃性を提供します。 |