単列テーパローラベアリング 

最も基本的な広範囲に使用されているテーパベアリング、単列タイプは、コーンアッセンブリとカップで構成されています。通常は、反対側のペアともに向かい合わせで使用されます。アッセンブリ時に、単列ベアリングは、必要なすきま(エンドプレイ(内部すきま))やプリロード状態にセットして、パフォーマンスを最適化できます。


単列テーパローラベアリングは、適切なローラ配置により、真の回転運動が確実になり、ローラをコーン大リブに対して押す「シーティング力」を生成します。このシーティング力は、ローラの頂点からのたおれを防ぎ、それによりコーン大リブに対して適切に配列され配置されるようにします。


最も基本的で広く使用されているタイプのテーパローラベアリングです。一般的にシャフト上に向かい合わせで取り付けられています。

ピンタイプの設計は、ケージブリッジを除去し、ローラ用のスペースを広く残してより長いローラをしようすることによってTSベアリングの過重負担能力を増加します

TSFベアリングは、フランジ付きカップを備え、軸方向の位置決めを容易にできるようにし、またスルーボアハウジング内にシートを正確に配列できるようにします。

TSUベアリングは内蔵型であり、大きなラジアル荷重を支える一体化アッセンブリを使用し、いずれの方向でのスラスト荷重も管理できます。

TSLベアリングは、TSベアリングと類似していますが、DUO FACE-PLUS™シールがコーンリブの外径にはめ込まれています。

50年以上、Timkenは、重要な利用例に優れた精度と管理を提供するさまざまな精密等級テーパローラベアリングを提供しています。

このベアリングは、TSF設計と溝を備え、フランジの代わりにスナップリングに適応しています。

Timken® Hydra-Rib™’の浮動式リブ設計は、最適な設定および多様な速度および荷重に対する精度を維持しながら熱成長変化を補正します。

1つ以上の鍵溝を備えたTSKベアリングは、締まりばめを使用するのが適切でない場所で使用されます

Timken精密クロスローラベアリング(TXR)は、スペースと材料コストを節約しながら、最高レベルの回転精度と剛性を出せるように設計されています。

Timken MileMateセット – オリジナルのマッチホイールベアリングセット – は、トラックの起動と移動を維持するように設計されています。マッチしたカップとコーンのセットは、優れた結果と少ないダウンタイムを提供するために製造されています。

454-Seriesのセットは、特に2インチのアウトセット荷重に対応するように設計されており、ホイール配列の柔軟性と車両間の一貫性を提供します。

Timken®燃費改善ベアリングは、自動車の駆動軸で使用され、燃料経済性を改善し、重量、運転温度、騒音を軽減し、信頼性を向上します。

Related Links

Timken Tech Series