2.0 取外し
サービスマニュアルの手順に従ってください
2.1 ホイールとタイヤを取り外します。
2.2 ブレーキドラムを取り外します。
2.3 ハブキャップとガスケットを取り外します。
2.4 スピンドルエンドファスナーを取り外します。
2.5 ハブから外側コーンを取り外します。
2.6 スピンドルスレッドを損傷しないように注意しながらハブをスピンドルから取り外します。
2.7 ハブから古いシールと内部コーンを取り外します。
特定の設計では、シールの一部がスピンドルシールジャーナルに残ります。シールジャーナルを損傷しないようにこのシールスリーブをスピンドルから取り外します。このスリーブが適切に取外されないとハブが適切に取り付けられず、新しいシールが損傷します。
2.8 ハブ面からハブキャップガスケット材を取り外します。
2.9 ハブアッセンブリから古い潤滑剤をすべて取り除きます。
2.10 スピンドルから古い潤滑剤をすべて取り除いて拭き取ります。
2.11 ワイヤブラシを使用して、スピンドルスレッドの元を含めスピンドルスレッドからさびと異物を取り除きます。