2ボルトと4ボルトピローブロックは、要求、および汚染になりやすい利用例において、回転シャフトをサポートします。2010年4月から購入可能です。
パイロットおよび4ボルトフランジユニット、1-3/16”~5”のサイズ(35 mm~125 mm)。2011年に購入可能になります。
ワイドスロットとトップアングルのテークアップユニット、1-3/8”~4” (35 mm~100 mm) のサイズ。2011年に購入可能になります。
関連リンク
一体型ユニット相互交換プログラム
ダウンロード
テーパローラベアリング一体型ユニット
テーパローラベアリング一体型ユニットの冊子
テーパローラベアリング一体型ユニット製品シート
Timken Eタイプ製品アニメーション(EXE)