シールオプション 

厳しい動作環境で、潤滑に問題があると、しばしばシールの寿命が短くなり、汚染物質が軸受に入り込み、潤滑剤が漏れ出します。 ティムケンの自動調心ころ軸受ソリッドブロック(SRB)一体型ユニットには、様々な一次および二次シーリングメカニズムが用意されています。    

 

ラビリンスシール - DuPont Teflon®製

  • 高速動作の利用例向き。
  • 汚れの多い湿潤な条件で優れた機能を発揮。
  • 高温でも使用可能。
  • ほとんどの化学物質を受け付けない。
  • 耐摩耗性。

 

    トリプルリップシール-ニトリル製

    • 自己パージ式。
    • 湿潤でほこりの多い環境の利用例で優れた性能を発揮。
    • 耐化学物質、耐腐食性。

       

トリプルリップシール-ウレタン製 

  • ニトリルのすべての利点に加えて、耐摩耗性も持つ。
     

二次シールオプションを使用すれば、一次シールを保護するもう一段の防御になります。これらの経済的な二次シールと、ティムケンのスチール製カバーは、ティムケンの自動調心ころ軸受ソリッドブロック一体型ユニットに簡単に取り付けることができます。