止めねじロッキングYシリーズ 

再注油が可能なベアリングおよび再注油が不可能なベアリングのGY-KRRBシリーズは、シャフトに対してロックするために特別にデザインされた止めねじを持つ全幅の内輪を提供します。また、このシリーズでは、有害汚染物質から保護し、潤滑剤を保持するために、接触型の軌道盤案内Rシールが採用されています。


安定性を強化するためにシャフト表面接触を最大化する必要がある場合に、全幅内輪ベアリングは最適です。シャフトを保護するために、GY-KRRBインサートにはシャフトガード技術が採用されています。


設計上の特性

  • 全幅のインサートおよびファイバーが埋め込まれたスリーピースのRシール。
  • 止めねじによるロック装置は簡単に取り付け可能で、後進の用途および一般的な荷重に最適です。

用途

  • 建設
  • コンベヤ
  • 食品および飲料
  • 一般産業用装置
  • 梱包