Medium-Duty Series 


より大きなベアリングのインサートを採用し、シャフトサイズごとに30%以上の容量を実現する当社の中型シリーズは、より荷重の大きな環境で信頼性の高いパフォーマンスと長寿命を提供できます。これらのユニットは、振動とノイズを減少するために、スーパー仕上げレース面と10等級のボールを備えています。

設計上の特性

  • 止めねじの後退に耐えられるように、独自のナイロンパッチが止めねじにロックされます。
  • 環境上安全な粉体塗装により、ハウジングが保護されます。
  • スリーピースRシールが汚染物質に対して強力な耐性を発揮します。
  • ダブルフィルタのポリ尿素グリース向けに余分な保管容量を提供することで、最大限の潤滑作用が得られるような設計になっています。

用途

  • コンベヤ
  • 木材