Timken's Thin Dense Chrome bearings are specifically designed to provide increased performance in harsh corrosion environments. Like AquaSpexx®, TDC bearings are proven to prevent rust and etching beyond that of standard bearings.
Design Attributes
The chart below is simplified for convenient referral. Please contact your Timken sales engineer or sales representative for detailed information.
Click the thumbnail image to enlarge.
表面改質 表面改質は、こすれあいによって生じる損傷を最小限にし、微粒子による汚染への耐久性を高めることにより、ベアリングの部品を保護します。表面改質により、ベアリングの寿命が標準の製品の5倍まで伸びることもあります。特に、要求の厳しい分野で際立っています。
潤滑 適切な潤滑は、ベアリングの寿命を延ばし、ダウンタイムを短くするために欠かせません。ティムケン社では、様々な応用分野のベアリングに使用できる、グリースのラインナップを揃えています。